Многоканальные электронные автоматические выключатели

Многоканальные электронные автоматические выключатели

Удобная защита

Удобство, простота, интуитивная понятность – оптимальная защита вашей установки.

Вернуться к Автоматические защитные выключатели

Категории

Искать в Многоканальные электронные автоматические выключатели

Показать все продукты в этой категории

Многоканальные электронные защитные автоматы CBM и CBMC предлагают больше функций на меньшем пространстве. Благодаря зажимам push-in их можно применять особенно в машиностроении и системах управления.

Преимущества для вас

  • Многообразное применение благодаря небольшим ступеням номинального тока
  • Экономное использование пространства, простой монтаж за счет компактной конструкции и зажимов push-in
  • Повышенная безопасность установки благодаря электронной блокировке настроенного номинального тока
  • Большое количество областей применения благодаря широкому температурному диапазону и высокой ударо- и вибростойкости

CBM - автоматические выключатели с помощником настройки номинального тока

Автоматические выключатели CBM 4- и 8-канальные  

Многоканальные электронные автоматические выключатели CBM

При помощи автоматических защитных выключателей CBM  обеспечьте надежную защиту от перегрузки и короткого замыкания от четырех до восьми каналов. Благодаря интегрированным помощникам можно настроить необходимые значения номинального тока для каждого устройства простым способом.  Выбранные настройки блокируются электронным способом. Это помогает избежать опасности непреднамеренной ошибочной настройки.

Встроенная система раннего оповещения обеспечивает уменьшение количества отказов. При достижении 80 % настроенного на канале номинального тока загорается соответствующий предупреждающий светодиод. Также для сообщения об ошибке может использоваться отдельный сигнальный выход.

Активное ограничение тока позволяет более оптимально использовать подсоединенный блок питания. Это дает возможность применения небольших блоков питания и предотвращает непреднамеренные просадки напряжения.

CBMC - суперкомпактные автоматические защитные выключатели

4-канальные автоматические защитные выключатели CBMC  

Компактные многоканальные электронные автоматические выключатели CBMC

Новые электронные автоматические выключатели CBMC точно рассчитаны на требования заказчиков: в них сочетаются компактная конструкция и индивидуальные возможности настройки. Четыре канала настраиваются простым способом без инструмента при помощи светодиодных клавиш.

Встроенная система раннего оповещения обеспечивает уменьшение количества отказов, также для CBMC. При достижении 80 % настроенного на канале номинального тока загорается соответствующий предупреждающий светодиод.

CBMC является также подходящим решением для цепей тока NEC класса 2. Настраиваемые на один - четыре ампера устройства обеспечивают оптимальную защиту кабелей и датчиков при помощи дополнительного внутреннего выходного предохранителя.

Для вас это означает: простой и гибкий способ настройки значений тока, экономия места и надежная защита любых приложений при помощи всего одного устройства.

Получите оптимальную защиту вашей установки, заказав изделие, конфигурация которого полностью соответствует индивидуальным требованиям.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические защитные выключатели CBMC

Компактные и с индивидуальной настройкой


Автоматические защитные выключатели CBMC

Компактные и с индивидуальной настройкой


Ограничение тока – что это такое?

Способы действия автоматических выключателей с функцией или без функции активного ограничения тока