Клеммы для подключения электродвигателя

Простое подключение электродвигателя

Простое подключение электродвигателя

Экономьте время и место при подключении электродвигателей.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Клеммы для подключения электродвигателя

Показать все продукты в этой категории

Для простого подключения электродвигателя используйте четырехъярусные клеммы для номинального сечения 2,5 мм² и 4 мм². Клеммы обеспечивают простое распределение потенциала через функциональное отверстие на каждом ярусе. В каждом месте зажима предусмотрено легкодоступное контрольное отверстие.

Преимущества для вас

  • Экономия места за счет размещения трех потенциалов в компактной клеммной коробке
  • Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе
  • Подходит для приложений до 600 В согласно UL
  • Наглядность благодаря крупной маркировке
  • Опциональная возможность шунтирования яруса для специальных приложений
  • Снижение логистических затрат за счет унификации принадлежностей системы CLIPLINE complete

Компактное и быстрое подключение электродвигателей

Компактное подключение трехфазных электродвигателей  

Компактное подключение трехфазных электродвигателей

Клеммы для подключения электродвигателей позволяют компактно подключать трехфазные электродвигатели по ширине 5,2 мм или 6,2 мм. Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе экономит время на электромонтаж.
Каждое место зажима имеет дополнительный контрольный контакт для контрольного штекера диаметром 2,3 мм.

Наглядность благодаря крупной маркировке

Оптимальный обзор  

Оптимальный обзор

Наглядное расположение элементов сохраняется как при монтаже, так и при обслуживании. Крупная маркировка по центру обеспечивает идентификацию подключенных электродвигателей. Кроме того, маркировку можно наносить на каждое место зажима.

Опциональная возможность шунтирования яруса для специальных приложений

Ярусное шунтирование  

Ярусное шунтирование

При помощи опциональных ярусных перемычек можно реализовать связи потенциалов внутри одной клеммы.

Клеммы для подключения однофазного электродвигателя

Компактное подключение однофазных электродвигателей  

Компактное подключение однофазных электродвигателей

Монтажные клеммы PTI позволяют компактно подключать однофазные электродвигатели по ширине 5,2 мм или 6,2 мм. Возможность простого шунтирования фазы на каждом ярусе экономит время на электромонтаж.
В каждом месте зажима имеется дополнительный контрольный контакт для контрольного штекера диаметром 2,3 мм.