Назад к обзору

Электронные модули управления электродвигателем

Преимуществом этих модулей является возможность контроля активной мощности: ведется постоянная регистрация значений тока, напряжения и угла фазы. Непрерывный контроль состояния с высокой частотой дискретизации обеспечивает полную защиту оборудования.

Энергия в границах

Рисунок: Контроль состояния при помощи устройств управления двигателем  

Контроль состояния при помощи устройств управления двигателем

Контролируйте свои двигатели и установки с помощью электронных устройств управления со свободно настраиваемыми порогами переключения и сигнализации.

  • Направления вращения: пороговые значения скоростей вращения в обоих направлениях могут быть одинаковыми или разными. При выходе за пределы диапазона допустимых значений устройство управления отключает установку. Такое принудительное отключение может производится с задержкой по времени. Кроме того, модуль генерирует сигналы для определения направления вращения и немедленно сигнализирует при возникновении асимметрии и обрывах фазы.
  • Параметрирование: для настройки параметров модуль оценивает считанное значение эффективной мощности. Колебания напряжения и нагрузки приводного устройства не учитываются. Поэтому эффективная мощность служит более точной основой для наблюдения за током.
  • Надежная защита установки: для насосов с приводом от двигателя нижнее пороговое значение мощности надежно защищает насос от опасного сухого хода. Контроль с использованием верхнего порогового значения мощности быстрее и надежнее реагирует на блокировку посторонними предметами. Таким же образом осуществляются контроль и защита станков во время процессов сверления, фрезерования и шлифования.

Больше функций, больше возможностей

Управление двигателем с помощью ПО FTD/DTM  

Управление двигателем с помощью ПО FTD/DTM

С электронными модулями управления двигателем эксплуатация оборудования становится еще более безопасной.

Это означает возможность считывания дополнительных данных:

  • кажущаяся, эффективная и реактивная мощность,
  • токи и напряжение,
  • угол сдвига фаз,
  • Счетчики коммутационных циклов и часов наработки
  • Счетчик электроэнергии
  • Контроль терморезисторов

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Электронные модули управления электродвигателем