Мониторы с функцией мультитач

Сенсорные дисплеи

Простое управление промышленным ПК

Мониторы с сенсорным экраном являются идеальным дополнением к промышленному ПК: для процессов управления и наблюдения не требуются мышь и клавиатура.

Вернуться к Промышленные ПК

Категории

Искать в Мониторы с функцией мультитач

Показать все продукты в этой категории

Вам необходимо вынесенное устройство ЧМИ для промышленного ПК? Тогда подходящим решением являются мониторы с сенсорным экраном от Phoenix Contact. Эти прочные устройства можно использовать непосредственно на оборудовании. Наличие разнообразных интерфейсов обеспечит простое подключение к промышленному ПК.

Преимущества для вас

  • Проекционно-ёмкостные сенсорные экраны для различных областей применения
  • Высокая стойкость к нагрузкам и электромагнитная совместимость благодаря прочному корпусу для применения в промышленности
  • Высокая совместимость благодаря использованию открытых стандартов ИТ и различных интерфейсов
  • Применение даже в самых неблагоприятных промышленных условиях с широким температурным диапазоном
  • Простота монтажа благодаря различным наборам для крепления и держателю VESA 100

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321