Назад к обзору

Контроль температуры обмотки электродвигателя

Для контроля температуры обмотки электродвигателей производители часто встраивают температурозависимые резисторы. Эти позисторы повышают сопротивление при высоких температурах и действуют таким образом в качестве датчиков. Они распознают нагрев двигателя и активируют реле для дальнейшей обработки данного сообщения.

Примеры применения

Контроль температуры обмотки двигателя привода конвейера  

Контроль температуры двигателя

  • Контроль температуры обмотки электродвигателя привода конвейера
  • Защита двигателей от термической и механической перегрузки, например, вследствие недостаточного охлаждения, тяжелого пуска, слишком маленького размера

Назад к обзору
Примеры применения
Примеры применения