Модульные корпуса RPI-BC для систем Raspberry Pi

Модульные корпуса для систем Raspberry Pi

Рамки для максимальной производительности

Соответствующая стандартам конструкция для индивидуальных решений на базе Raspberry Pi

Вернуться к Корпуса для установки на монтажную рейку

Категории

  • Список сборочного комплекта для разработчиков RPI-BC
    Сборочный комплект для разработчиков RPI-BC

    Сборочный комплект для разработчиков RPI-BC позволяет быстро и легко собрать свой собственный миникомпьютер. Корпус для установки на несущую рейку Phoenix Contact специально предназначен для монтажа плат Raspberry Pi.

Искать в Модульные корпуса для систем Raspberry Pi

Показать все продукты в этой категории

Модульные корпуса для электроники серии RPI-BC разработаны специально для встраивания миникомпьютера Raspberry Pi. Корпуса имеют конструкцию стандарта DIN 43880, соединяются в ряд и подходят как для установки на монтажную рейку, так и для прямого монтажа на стену. Дополнительные интерфейсы обеспечивают возможность простого расширения функций встроенного одноплатного компьютера.

Преимущества для вас:

  • Индивидуальное расширение функций благодаря дополнительным интерфейсам и прочим принадлежностям
  • Быстрый монтаж без инструмента благодаря простоте фиксации элементов корпуса
  • 16-контактный шинный соединитель на монтажную рейку для последовательной и параллельной модульной связи

Промышленные расширения

Промышленные расширения  

Промышленные расширения

Опциональные интерфейсы и дополнительные принадлежности расширяют сферу применения корпусов RPI-BC.

  • Простая и надежная разводка для передачи сигналов на входы-выходы общего назначения (GPIO) посредством штекерных соединителей PTSM
  • Интеграция дополнительных плат

Монтаж без инструмента

Монтаж без инструмента  

Монтаж без инструмента

Части корпуса просто защелкиваются, обеспечивая стандартизованный монтаж без инструмента. Благодаря этой особенности корпус RPI-BC является удобным решением для систем автоматизации зданий и промышленного производства.

  • Быстрый монтаж корпуса
  • Востребованная в промышленных условиях технология соединения push-in

Различные варианты крышек

Различные варианты крышек  

Различные варианты крышек

Благодаря конструкции корпуса обладают широкими возможностями применения в системах на базе ​Raspberry-Pi. Создайте идеальный для ваших задач корпус, используя различные варианты крышек.

  • Крышки предлагаются в сером, черном и прозрачном исполнениях
  • Предусмотрена возможность пломбировки крышки.
  • Крышки плотно защелкиваются и открываются без использования инструмента

Соединение корпусов с помощью шинного соединителя для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинные соединители на монтажную рейку для корпусов ​Raspberry-Pi — ключ к продуманной концепции устройств. Воспользуйтесь преимуществами быстрого и простого соединения ваших корпусов с Raspberry-Pi-SBC​.

  • Данные и питание можно передавать последовательно или параллельно ​(4 питание, 2 последовательно, 10 параллельно)​.
  • При замене модуля не требуется разборка группы устройств
  • Низкие затраты на разводку
  • 16 позолоченных контактов для высокой проводимости