Модульные корпуса ME

Модульные корпуса ME

Модульная корпусная система в форме стакана

Используйте нашу удобную в установке модульную систему для оснащения своего устройства

Вернуться к Корпуса для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Модульные корпуса ME

Показать все продукты в этой категории

Корпуса для электроники ME превращают скомпонованные печатные платы в удобные в установке электронные модули. Различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция обеспечивают возможность монтажа в соответствии с требованиями. Разнообразные варианты адаптации расширяют ассортимент индивидуальных решений в области корпусов.

Преимущества для вас:

  • Большой ассортимент соединителей для передачи сигналов, данных и питания
  • «Принцип стакана» сокращает время установки
  • Опциональные соединители для установки на монтажную рейку с пятью или четырьмя параллельными контактами и одним последовательным контактом, обеспечивающие эффективную связь между модулями
  • Встроенный в корпус контакт функционального заземления и шинный соединитель с числом контактов до 12

Быстрый монтаж благодаря «принципу стакана»

Быстрый монтаж благодаря «принципу стакана»  

Быстрый монтаж благодаря «принципу стакана»

Изделия серии ME предусматривают возможность точной адаптации к вашему устройству и экономят время и место.

  • Оптимально используйте монтажную рейку благодаря различной монтажной ширине от 12,5 до 90 мм
  • Винтовые или пружинные клеммы для печатной платы могут использоваться на двух уровнях подключения, вставные клеммы — на трех

Простота раскрытия

Простота раскрытия  

Простота раскрытия для сервисного и технического обслуживания

Корпус удобно раскрывается, например, нажатием на фиксирующий крючок или с помощью отвертки.

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку  

Шинный соединитель для установки на монтажную рейку

TBUS — это встроенный в монтажную рейку 5-полюсный шинный соединитель для подачи питания и передачи данных. Он соединяет несколько электронных модулей, установленных на монтажной рейке. При извлечении любого из устройств общая цепь не прерывается.

  • До 5 выводов на монтажной рейке для последовательной или параллельной передачи данных
  • Пять позолоченных контактов для подачи до 8 А и 125 В

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконный кабель  

Простота интеграции оптических индикаторов сигналов

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
  • Простой монтаж при помощи прессовочной втулки
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

О модульных корпусах Phoenix Contact

Модульные корпуса защищают печатные платы и позволяют реализовать оптимальное решение. При этом они экономят место, время и деньги. Воспользуйтесь многочисленными возможностями выбора в нашем широком ассортименте изделий. Воспользуйтесь преимуществами наших безопасных, долговечных и усовершенствованных корпусов для (полу-)промышленных устройств. Наши корпуса позволяют оптимально использовать место благодаря различной ширине и высоте корпусов.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Система модульных корпусов ME-MAX

Корпусная система гибкой дисковой конструкции

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close