Модульная 19-дюймовая штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке

Модульная 19-дюймовая штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке

Организация удобного контроля

FAME Rack объединяет сложные действия по проверке в отдельных блоках.

Вернуться к Штекерная система контроля

Категории

Искать в Модульная 19-дюймовая штекерная система контроля без рабочего штекера и закорачивания преобразователя в контрольной колодке

Показать все продукты в этой категории

FAME Rack объединяет сложные коммутационные действия для функционального контроля преобразователей тока и напряжения, а также пускового и сигнального контактов в один компактном блоке. Система работает по принципу размыкания. Рабочий штекер не требуется. Автоматическая функция закорачивания преобразователя обеспечивается с помощью вставных перемычек в контрольной колодке. Конструкция рассчитана на простой монтаж в 19-дюймовые стойки в два, три и четыре юнита согласно МЭК 60927-3-101. В 19-дюймовой стойке помещается до восьми контрольных колодок шириной 50 мм.

Преимущества для вас

  • Экономия времени благодаря функциональному объединению коммутационных действий
  • Высокая безопасность благодаря автоматическому опережающему короткому замыканию преобразователя
  • Безопасный процесс контроля благодаря точкам фиксации при использовании штекера
  • Быстрый монтаж благодаря подготовленным блокам для стоек 19" из двух, трех и четырех юнитов
  • Экономия места благодаря компактной конструкции и расположению контрольных гнезд со смещением
  • Компактное винтовое соединение с помощью кольцевых или вилочных кабельных наконечников с шагом 8,2 мм
  • Конфигурируемая закорачивающая перемычка в контрольной колодке со стандартизированными системными принадлежностями CLIPLINE complete

Дополнительные сведения