Удаленная связь

Удаленная связь

Доступ к своим данным в любой части мира

Быстро и безопасно обрабатывайте любые данные своего приложения.

Вернуться к Промышленные коммуникационные технологии

Категории

  • Аварийное оповещение
    Релейный модуль SMS

    Промышленные устройства для систем автоматического оповещения позволяют быстро и дистанционно выявлять неисправности – без использования сложного и дорогостоящего широкополосного соединения.

  • Дистанционное обслуживание
    Дистанционное обслуживание

    Технология mGuard от Phoenix Contact является решением в области дистанционного обслуживания, которое можно успешно интегрировать в машины и установки.

  • Дистанционное управление
    Дистанционное управление

    Для каждого приложения дистанционного управления Phoenix Contact предлагает подходящий способ передачи – будь то мобильная связь или решения с медными кабелями.

Искать в Удаленная связь

Показать все продукты в этой категории

Вы хотите обеспечить связь с машинам и установками в любой части мира? От эффективных систем дистанционного обслуживания и непрерывной передачи данных для устройств дистанционного управления до систем автоматического раннего оповещения: Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент в области дистанционной связи в промышленности.

Преимущества для вас

  • Больше гибкости за счет возможности использования любых стандартных технологий передачи данных
  • Интегрированный набор функций обеспечения безопасности благодаря продуманной технологии VPN
  • Простое управление благодаря возможности комбинировать системы
  • Продукция для удаленной связи является частью системы COMPLETE line

Быть всегда на связи – посредством оптимальной технологии передачи данных

Дистанционная связь – надежное соединение по всему миру  

Дистанционная связь по всему миру при помощи системы Phoenix Contact

Мы учитываем ваши требования в области дистанционной связи, как для систем управления, так и обслуживания. В этой связи мы предлагаем возможность передачи данных посредством различных технологий:

  • Мобильная связь
  • Общедоступная телефонная сеть
  • Существующие кабельные сети предприятия

Безопасное и гибкое соединение – благодаря технологии VPN

Безопасный удаленный доступ по Интернету от Phoenix Contact  

Безопасная передача данных

Защищайте конфиденциальные данные при обмене через Интернет. Меры обеспечения безопасности Phoenix Contact гарантируют полную безопасность: в основе решений в области промышленной дистанционной связи лежит технология виртуальной частной сети (VPN):

  • Дистанционное обслуживание с облачной архитектурой при помощи mGuard Secure Cloud
  • Собственные решения
  • Непрерывно гарантированное соединение в течение 24 часов для дистанционных устройств

Высокоскоростной доступ в интернет для промышленных приложений

Маршрутизатор TC для высокоскоростного доступа в интернет  

Широкополосные соединения по всему миру

Мобильные маршрутизаторы TC ROUTER Phoenix Contact позволяют создавать производительные высокоскоростные соединения для передачи данных по мобильным сетям 4G-LTE до 150 Мбит/с. Так обеспечивается мобильное широкополосное соединение для гибкого объединения объектов в сеть даже в тех местах, где кабельное интернет соединение недоступно.

Все маршрутизаторы гарантируют высокий уровень безопасности благодаря поддержке IPsec и OpenVPN и интегрированному межсетевому экрану с контролем состояния соединений.