Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Просто хорошо

Процесс обработки кабеля стал по-настоящему приятным – для снятия изоляции и обжима требуется не более двух секунд.

Вернуться к Ручной инструмент

Категории

Искать в Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Показать все продукты в этой категории

Crimphandy – это самое маленькое автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима. Для подготовки проводника вам потребуется всего две секунды. Снятие изоляции, нанизывание и обжим кабельного наконечника устройство Crimphandy осуществляет всего за одну рабочую операцию.

Преимущества для вас

  • Экономия до 75 % времени благодаря объединению рабочих операций и простейшему обслуживанию
  • Всегда наилучшие результаты работы благодаря автоматической функции контроля
  • Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину

Простота эксплуатации

Наипростейшее обслуживание  

Наипростейшее обслуживание

Автоматическая функция снятия изоляции и обжима упрощает обслуживание устройства. Ввести необработанный проводник, автоматически снять изоляцию и обжать, готово.

Устройство в каждый момент времени показывает свой режим работы при помощи цветных светодиодов. Элементы ручного управления только для включения и отключения, а также для сброса устройства.

Наилучшие результаты работы

Автоматический контроль сечения проводника предотвращает ошибки при опрессовке  

Наилучшие результаты работы

Устройство Crimphandy оснащено емкостной сенсорной технологией для определения сечения введенного проводника. Неподходящий проводник распознается автоматически, что надежно предотвращает ошибочную опрессовку. Ошибка отображается при помощи светодиодов.

Это гарантирует высококачественный обжим. Его квадратная опрессовка подходит для всех точек подключения и клеммных отверстий. Силы вытягивания выше требуемых нормами.

Мобильное использование

Мобильное использование благодаря высокомощному аккумулятору  

Мобильное использование благодаря высокомощному аккумулятору

Работы в электротехническом шкафу или рядом с ним не должны ограничиваться кабелями или шлангами. Устройство Crimphandy имеет производительный, с легкостью заменяемый литий-ионный полимерный аккумулятор, расчитанный на до 2000 обжимов.

Поэтому мобильный ручной автомат можно использовать в течение нескольких дней. Поставляемое в комплекте устройство для быстрой зарядки всего за один час полностью заряжает аккумулятор.

Бесперебойная работа

Автоматическая подача кабельных наконечников из встроенного магазина  

Автоматическая подача кабельных наконечников

Устройство Crimphandy оснащено встроенным магазином для кабельных наконечников, упакованных в полосы. Благодаря автоматической подаче можно обжимать большое количество проводников без перерыва.

Чистота на рабочем месте

Легко опорожняемый лоток для остатков изоляции  

Лоток для остатков изоляции

Устройство Crimphandy имеет легкоснимаемый лоток для остатков изоляции. Это гарантирует чистое рабочее место. Поэтому прибор можно использовать и внутри электрошкафов.

Комфортная резка проводов

Комфортная резка проводов  

Комфортная резка проводов

Инструмент CRIMPHANDY CUTTER позволяет удобно и точно нарезать провода по необходимой длине. Удобный режущий инструмент монтируется быстро и без каких бы то ни было затруднений.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Ручной автомат вместо классической подготовки проводников

Один инструмент, одна операция и экономия времени примерно на 75 %.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close