Обеспечьте надежное распределение сигналов при помощи инновационной системы цветовой маркировки и экономьте до 20 процентов места.
Компактные распределительные соединители PTRV предназначены для наглядного ранжирования сигналов в среде автоматизации. Обозначенные отдельными цветами ярусы упрощают процесс подключения большого количества проводов. В сочетании с фронтальной разводкой это помогает избежать ошибок при подключении.
Воспользуйтесь уникальной конструкцией компактных распределительных соединителей (8 и 4 контакта по ширине соответственно 100 мм и 64 мм), чтобы добиться максимальной плотности сигналов. Опциональные электромонтажные каналы экономят дополнительное место и время.
Разводка по цветам: возможность произвольной конфигурации, цветовое обозначение проводов и клемм обеспечивает интуитивно понятный и безопасный монтаж. Для конфигурирования распределительных соединителей имеется одиннадцать цветовых вариантов.
Три контрольных отвода 2,3 мм доступны по центру между точками подключения. Таким образом можно легко проверить распределительные соединители на каждом ярусе.
Через двойной разъем можно подключить к потенциалу четыре провода до 2,5 мм² по технологии push-in – просто и без инструмента.
При помощи клеммы PTRVB ...-PV можно реализовать распределение потенциалов на 32 зажимах и при помощи перемычек, входящих в комплекты для сборки, расширить функциональность до блоков распределения потенциалов. Подсоединение питания до 6 мм² и 32 A можно реализовать при помощи распределителей потенциалов PTRVB …-FI
Модели без нажимной кнопки рассчитаны на любые области применения, где не требуется нажатие кнопки для отсоединения провода. Подключайте жесткие провода и гибкие провода с наконечниками просто и без использования инструментов при помощи зажима push-in. Контакт можно открыть обычной отверткой.
Сконфигурируйте распределительный соединитель по своему усмотрению
Распределительные соединители можно легко подобрать и заказать одним нажатием мыши, воспользовавшись перечнем «Распределительных соединителей в комплектах для сборки». Для этого выберите конфигурируемый вариант и определите цвет соединительной камеры.
Выбрать вариант конфигурации | Изделия представлены в разделе «Распределительные соединители в комплектах для сборки» | |
---|---|---|
![]() | ① | Распределительный соединитель, 4-контакт., цвет левой стороны можно выбрать произвольно, цвет правой стороны: красный PTRV 4 /COL-RD 3001754 |
② | Цвет левой стороны можно выбрать произвольно, цвет правой стороны: белый PTRV 4 /COL-WH 3001871 | |
③ | Цвет левой стороны: красный, цвет правой стороны можно выбрать произвольно PTRV 4 /RD-COL 3001872 | |
④ | Цвет левой стороны: белый, цвет правой стороны можно выбрать произвольно PTRV 4 /WH-COL 3001874 | |
⑤ | Цвет левой и правой стороны можно выбрать произвольно, одинаковый цвет в каждом ярусе PTRV 4 /COL-COL 3001875 | |
① | Распределительный соединитель, 8-контакт., цвет левой стороны можно выбрать произвольно, справа: верхние 4 камеры – красные, нижние 4 камеры – белые PTRV 8 /COL-RDWH 3001851 | |
② | Цвет левой стороны можно выбрать произвольно, справа: верхние 4 камеры – белые, нижние 4 камеры – красные PTRV 8 /COL-WHRD 3001876 | |
③ | Слева: верхние 4 камеры – красные, нижние 4 камеры – белые, цвет правой стороны можно выбирать произвольно PTRV 8 /RDWH-COL 3001877 | |
④ | Слева: верхние 4 камеры – белые, нижние 4 камеры – красные, цвет правой стороны можно выбирать произвольно PTRV 8 /WHRD-COL 3001878 | |
⑤ | Цвет левой и правой стороны можно выбирать произвольно, одинаковый цвет в каждом ярусе PTRV 8 /COL-COL 3001879 |
Распределительный соединитель с восемью ярусами должен иметь следующую конфигурацию, например по DIN VDE 0815:
Правая сторона имеет красный цвет на верхних ярусах 1–4 и белую маркировку на нижних ярусах 5–8. Ярусы левой стороны должны иметь следующие цвета.
Ярус 1: синий
Ярус 2: красный
Ярус 3: серый
Ярус 4: желтый
Ярус 5: зеленый
Ярус 6: коричневый
Ярус 7: белый
Ярус 8: черный
Для этого выберите из конфигурируемых артикулов PTRV 8 /COL-RDWH артикул с номером 3001851.
Определить второй цвет ярусов | ||
---|---|---|
![]() | Пример ввода данных при заказе: Номер артикула / ярус 1 / ярус 2 / ярус 3 / ярус 4 / ярус 5 / ярус 6 / ярус 7 / ярус 8 3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK | Произвольно конфигурируемые разделительные соединители при помощи 11 цветов: BU = синий RD = красный GY = серый YE = желтый GN = зеленый BN = коричневый WH = белый BK = черный VT = фиолетовый OG = оранжевый PK = розовый |
При помощи клеммы PTRVB ...-PV можно реализовать распределение потенциалов на 32 зажимах и при помощи перемычек, входящих в комплекты для сборки, расширить функциональность до блоков распределения потенциалов.
Подачу питания до 6 мм² и 37 A можно реализовать при помощи распределителей потенциалов PTRVB …-FI. Для однозначного распределения потенциалов имеются варианты, например, красного и синего цвета.
Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in
Готовые к подключению блоки обеспечивают быстрый монтаж без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80% времени. Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения поставляются в исполнениях одиннадцати цветов для интуитивной и надежной установки.
Более подробная информация по распределительным блокам push-in приведена в категории «Электротехнические клеммы, зажим push-in»
Благодаря своей конструкции сотовые клеммы PTMC обеспечивают максимальную плотность сигналов при кроссировке в среде автоматизации. Модульная конструкция с точным количеством контактов и цветными матричными элементами позволяет выполнить наглядную и безошибочную разводку. В наличии отдельные элементы одиннадцати цветов.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в