Назад к обзору

Управляемые коммутаторы 3000 и 4000

Управляемые коммутаторы FL SWITCH 3000 и FL SWITCH 4000

Благодаря оптимальной производительности и степени готовности управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 подходят для применения в инфраструктурных системах с повышенными требованиями. В них реализована поддержка ряда стандартов IEEE и IT-функций, необходимая для полной интеграции в сетевые структуры пользователей.

Построение мощных сетей

Четыре управляемых коммутатора с расширенным кольцевым резервированием  

Расширенное кольцевое резервирование коммутаторов 3000 и 4000 обеспечивает сверхбыстрое переключение в случае неисправности

Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 создают условия для безотказной работы сетей. Благодаря расширенному кольцевому резервированию время переключения в случае сбоя ​​в кольце с несколькими сотнями коммутаторов составляет всего 15 мс. Для достижения максимальной отказоустойчивости возможно объединение до трех сетей кольцевой топологии. Также возможно создание колец с двойным резервированием.

В части управления сетями коммутаторы предлагают до 64 виртуальных сетей VLAN, многоадресную фильтрацию и транкинговую связь. Серия 4000 дополнительно оснащается двумя гигабитными портами (медь, оптоволокно или SFP) для подключения к вышестоящей сети.

Функции безопасности и IT

Замок  

Управляемые коммутаторы 3000 и 4000 предлагают ряд механизмов безопасности

Коммутаторы 3000 и 4000 поддерживают целый ряд стандартов IEEE и благодаря этому идеально подходят для применения в сетях с высокими требованиями. Кроме того, в них реализованы различные функции безопасности, направленные на защиту вашей сети:

  • профили пользователей
  • защита портов (24 MAC-адреса/порт)
  • ​аутентификация по протоколу IEEE​ 802.1x RADIUS
  • HTTPS​

Удобное управление

Женщина за ноутбуком  

Веб-инструмент имеет интуитивно понятное оформление и предлагает различные пользовательские роли

Конфигурирование и диагностика коммутаторов ​Ethernet могут осуществляться с помощью веб-инструмента управления, протокола ​SNMP​ или через последовательный интерфейс. Ориентированный на пользователя веб-инструмент для управляемых коммутаторов 3000 и 4000 представляет собой наиболее комфортное средство управления. Конфигурируемые веб-сайты и пользовательские роли обеспечивают наглядность.

Варианты для применения согласно МЭК 61850/IEEE 1613

Управляемые коммутаторы согласно МЭК 61850-3  

E-варианты управляемых коммутаторов 3000 и 4000 пригодны для применения согласно МЭК 61850-3 и IEEE 1613

«E-варианты» 3000E (для несущей рейки) и 4800E (для 19-дюймовых шкафов) специально рассчитаны на использование в энергетических установках. Они соответствуют жестким требованиям стандартов МЭК 61850-3 и ​IEEE 1613. Эти варианты обеспечивают надежную работу в самых сложных условиях 24 часа в сутки — в первую очередь, за счет высокой устойчивости к электромагнитным и электростатическим помехам, расширенному диапазону температур и повышенной прочности к ударам и вибрациям.

Обзор FL Switch 3000 и 4000

 FL SWITCH 3000FL SWITCH 4000
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигналадада
Диапазон температур

–40 °C … +75 °C

–10 °C … +60 °C*

–40 °C … +75 °C

Степень защитыIP20IP20
Напряжение питания24–48 В DC24–48 В DC
Функции фильтрации  
Качество сервиса (QoS)дада
VLANдада
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMPдада
Резервирование  
Высокоскоростное связующее дерево (RSTP)дада
Менеджер MRP / клиентнет / нетнет / нет
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)нетнет
Поддержка большой древовидной схемы (LTS)нетнет
Расширенное кольцевое резервирование 15 мсдада
Функции управления  
Конфигурация портов, статистика и утилизациядада
Протокол канального уровня (LLDP)дада
Обнаружение конфликтов адресов (ACD)нетнет
DHCP-сервернетнет
Интерфейс командной строки (CLI)нетнет
Протоколы автоматизации  
Класс соответствия PROFINETAA
Компонент IO PROFINETнетнет
EtherNet/IP™,
расширенная многоадресная фильтрация
нетнет
СертификатыATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*ATEX*, IECEx*, IEC 61850-3*

* В выбранных моделях

Нажмите, чтобы перейти к списку управляемых коммутаторов 3000 и 4000