Назад к обзору

Управляемые коммутаторы 2200 и 2300

Четыре управляемых коммутатора 2200 с различными конфигурациями портов

Благодаря простому вводу в эксплуатацию и разнообразию исполнений с функциями, сгруппированными в зависимости от применения, управляемые коммутаторы 2200 и 2300 обеспечивают возможность экономичного управления сетью Ethernet. Эти коммутаторы отличаются расширенной функциональностью, поддержкой связи по оптоволоконным линиям, а также имеют допуски к эксплуатации в сферах морского судоходства и непрерывного производства.

Гибкость применения

Модуль SFP в коммутаторе 2200  

Порты SFP расширяют возможности применения коммутаторов с оптоволоконными линиями

Универсальные коммутаторы 2200 и 2300 имеют от пяти до шестнадцати портов, а также различные оптоволоконные интерфейсы (SC, ST/BFOC, SFP). Серия 2300 не только дает вам возможность выбора из множества вариантов оптимальной для ваших задач конфигурации портов, но и позволяет воспользоваться преимуществами гигабитной связи.

Кроме того, эти управляемые коммутаторы имеют допуски на эксплуатацию в морских условиях (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) и в сфере непрерывного производства (​ATEX​, ​IECEx​). ​То есть помимо применения в строительстве промышленных установок и области инфраструктуры они подходят и для задач непрерывного производства и морского судоходства. Расширенный диапазон температуры​ (от –40 °C до +70 °C) и резервная система питания делают возможным применение в жестких условиях окружающей среды.

Оптимальная интеграция в сети PROFINET и EtherNet/IP™

Логотип PROFINET и EtherNet/IP​​​​™  

Универсальные управляемые коммутаторы поддерживают функции PROFINET и EtherNet/IP​​​​™

Благодаря встроенному устройству ​PROFINET управляемые коммутаторы 2200/2300 поддерживают ​PROFINET​ ​класса соответствия B и позволяют осуществлять полную настройку и диагностику посредством ​PC Worx​ и портала TIA. В кольце MRP коммутаторы могут использоваться и как менеджер, и как клиент. Коме того, протокол ​LLDP​ позволяет коммутаторам автоматически определять топологию сети.

Для сетей ​EtherNet/IP​​​​™​​​​ коммутаторы поддерживают функции многоадресной фильтрации ​(отслеживание и запрос IGMP, обнаружение многоадресных источников).

Минимизация времени простоя

Топология MRP  

Коммутаторы FL SWITCH 2200/2300 поддерживают механизм резервирования MRP

Механизмы резервирования жизненно необходимы для сетей с жесткими требованиями по отказоустойчивости. В управляемых коммутаторах 2200/2300 реализована поддержка целого ряда механизмов резервирования: RSTP, ​Large Tree Support​, ​Fast Ring Detection​ и Media Redundancy Protocol (MRP). Так за счет резервирования сред передачи коммутаторы минимизируют время простоя оборудования независимо от его производителя. Кроме того, эти функции превентивно предотвращают сбои сети из-за неправильного подключения шлейфов, а также обеспечивают возможность создания кольцевой структуры в среде PROFINET.

А многочисленные функции диагностики позволяют быстро локализовать и устранять ошибки в сети​. Также имеется возможность доступа к важной информации об устройстве в рамках дистанционного обслуживания.

В случае отказа устройства функции сервера DHCP для присваивания ​IP-адресов обеспечивают возможность быстрой и простой замены устройства.

Разнообразные возможности конфигурации для гибкого ввода вашей сети в эксплуатацию

Возможности конфигурации FL SWITCH 2200/2300  

Управляемые коммутаторы 2200/2300 предлагают множество возможностей для конфигурации

Для конфигурирования управляемых коммутаторов предусмотрено несколько вариантов на выбор. Во-первых, это удобное конфигурирование FL ​SWITCH​ 2200/2300 с помощью SD-карты памяти, вставляемой в слот на задней панели устройства. В случае отказа устройства новое устройство не нужно конфигурировать заново — достаточно лишь вставить в него карту памяти. Если вам больше нравится конфигурировать через веб-интерфейс, коммутаторы предлагают удобный в использовании инструмент управления на веб-основе.

Для конфигурирования с помощью программного менеджера — например, ​FL NETWORK MANAGER​ — или напрямую из системы управления коммутаторы поддерживают протокол SNMP​. ​Если же вы желаете конфигурировать свои устройства напрямую, без использования веб-интерфейса или ПО, это можно делать с помощью CLI-команд или кнопки Smart-Mode на устройствах.

Обзор FL SWITCH 2200 и 2300

 FL SWITCH 2200FL SWITCH 2300
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигналадада
Диапазон температур-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70 °C
Напряжение питания12 ... 57 В пост. тока (с резервированием)12 ... 57 В пост. тока (с резервированием)
Функции фильтра  
Качество сервиса (QoS)дада
VLANдада
Многоадресная фильтрация / проверка сетевого трафика IGMPдада
Резервирование  
Высокоскоростное связующее дерево (RSTP)дада
Менеджер MRP / клиентда / дада / да
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)дада
Поддержка большой древовидной схемы (LTS)дада
Расширенное кольцевое резервирование 15 мснетнет
Функции управления  
Конфигурация портов, статистика и утилизациядада
Протокол канального уровня (LLDP)дада
Обнаружение конфликтов адресов (ACD)дада
DHCP-серверНа базе пула/порта, опция 82На базе пула/порта, опция 82
Интерфейс командной строки (CLI)дада
Протоколы автоматизации  
Класс соответствия PROFINETBB
Устройство PROFINETдада
EtherNet/IP™,
расширенная многоадресная фильтрация
дада
СертификатыДопуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx 

Нажмите, чтобы перейти к списку управляемых коммутаторов 2200 и 2300.