Назад к обзору

Управляемые коммутаторы 7000

Три управляемых коммутатора 7000

Управляемые коммутаторы серии 7000 представляют собой коммутаторы для промышленных сетей Ethernet​, оптимизированные для применения в системах EtherNet/IP​​​​™. Наряду с классическими функциями EIP, такими как отслеживание/запрос IGMP, эти коммутаторы поддерживают специальный для EtherNet/IP™ механизм резервирования Device Level Ring (DLR). Это позволяет создавать высокодоступные сети EtherNet/IP™ в установке.

Высокая степень готовности сети с резервированием DLR

Топология: подсоединение резервных колец DLR  

Управляемые коммутаторы повышают степень готовности за счет резервных колец DLR

Используемая в ​EtherNet/IP™​ технология резервирования Device Level Ring обеспечивает практически незаметное переключение в случае отказа систем. Это гарантирует высочайшую степень готовности оборудования. Благодаря гарантированному времени переключения, которое составляет менее 3 мс, ничего не нарушает процесс управления.

Используя управляемые коммутаторы серии FL SWITCH 7000, вы можете одновременно интегрировать в резервное кольцо и множество не поддерживающих DLR устройств. Помимо кольца DLR, возможно резервное подключение коммутаторов посредством RSTP к вышестоящему коммутатору.

Это дополнительно повышает степень готовности вашей сети.

Более высокая стабильность сети благодаря многоадресному фильтру

Коммутаторы FL Switch 7000 сокращают трафик в сети благодаря отслеживанию IGMP и фильтрации многоадресных пакетов  

Интеллектуальная сетевая коммуникация благодаря многоадресной передаче и отслеживанию IGMP

Благодаря поддержке протокола IGMP (Internet Group Management Protocol) обеспечивается интеллектуальная фильтрация многоадресных пакетов. Это означает, что многоадресные телеграммы передаются только тем участникам, которые в них действительно нуждаются. Так сокращается нагрузка на сеть и увеличивается ее стабильность. Коммутаторы серии 7000 поддерживают функции отслеживания и запроса IGMP.

Простое конфигурирование и диагностика из системы управления благодаря протоколу CIP

Конфигурирование и диагностика с помощью CIP  

FL SWITCH 7000 поддерживает протокол CIP

FL SWITCH 7000 поддерживает общий промышленный протокол CIP​. Этот протокол позволяет напрямую интегрировать в систему управления как сам коммутатор, так и другие устройства EtherNet/IP™, например, устройства ввода-вывода. Это обеспечивает возможность прямой настройки параметров коммутатора и его диагностики с контроллера и простого управления всеми важными функциями или настройкой портов.

Дополнительно доступные способы конфигурирования — ​SD-карта, веб-интерфейс или система визуализации на лицевой панели.

Система визуализации на лицевой панели для удобной диагностики и конфигурирования в поле

Визуализация экранной панели для HMI  

Экранная панель HMI для простой диагностики коммутаторов

Система визуализации для FL SWITCH 7000 обеспечивает доступ к важной диагностической информации и возможность конфигурирования при помощи полевых систем управления (HMI, ППК и т. д.). Визуализация упрощает процесс мгновенного распознавания изменений, таких как сбой электропитания. Кроме того, вы можете деактивировать порты в экранной панели и настроить скорость передачи и дуплексный режим на каждом из них.

Использование данных CIP позволяет производить ввод в эксплуатацию без дополнительных затрат на программирование в системах управления.

Обзор FL SWITCH 7000

 

FL SWITCH 7000

FL SWITCH 7000 GC

Скорость передачи

10/100 Мбит/с

10/100/1000 Мбит/с

Контакт для передачи аварийного сигнала

2 сухих сигнальных контакта

2 сухих сигнальных контакта

Диапазон температур

-40 °C ... +70 °C

-40 °C ... +70 °C

Напряжение питания12–58 В DC (с резервированием)12–58 В DC (с резервированием)
Функции фильтра  

Качество сервиса (QoS)

дада
VLANдада

Многоадресная фильтрация / проверка сетевого трафика IGMP

дада
Резервирование  

Device Level Ring (DLR)

дада

Высокоскоростное связующее дерево (RSTP)

дада

Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)

дада

Поддержка большой древовидной схемы (LTS)

дада
Функции управления  

Конфигурация портов, статистика и утилизация

дада

Протокол канального уровня (LLDP)

дада

Обнаружение конфликтов адресов (ACD)

дада
DHCP-сервер

На базе пула/порта, опция 82

На базе пула/порта, опция 82

Протоколы автоматизации  

EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрация

дада

EtherNet/IP™, CIP

дада

Допуски / сертификаты

CE, UL, класс I раздел 2

CE, UL

Нажмите, чтобы перейти к списку управляемых коммутаторов 7000.