Управляемые коммутаторы

Управляемые коммутаторы

Ethernet в наилучшем виде

Получайте данные о состоянии своего оборудования в любой момент — с помощью управляемых коммутаторов. Скорость, резервирование и возможность диагностики.

Вернуться к Коммутаторы Ethernet

Категории

Искать в Управляемые коммутаторы

Показать все продукты в этой категории

Повысьте уровень производительности и организуйте быструю и бесперебойную передачу информационных потоков. Подходящие управляемые коммутаторы позволят вам оптимально использовать сеть Ethernet и организовать бесперебойную передачу данных в системе автоматизации.

Преимущества для вас

  • Бесперебойная работа сетей автоматизации — благодаря быстрой коммутации с резервированием
  • Простота контроля и конфигурирования функций коммутатора посредством системы веб-управления, SNMP, CLI, функций устройств PROFINET или общего промышленного протокола (CIP)
  • Максимальная гибкость за счет разнообразия рабочих сред с медными (RJ45) и оптоволоконными соединениями (SC, ST/BFOC, LC, SFP)
  • Оптимальная поддержка пользователей за счет применения стандартов IT и протоколов автоматизации

Управляемые коммутаторы для универсальных систем автоматизации

Универсальные коммутаторы 2000 с различными технологиями подключения  

Управляемые коммутаторы 2000 благодаря разнообразию вариантов имеют широкие возможности применения

Во многих сетях автоматизации требуются коммутаторы ​Ethernet со стандартным функционалом, недорогие в реализации, но при этом как можно более универсальные в применении. Управляемые коммутаторы ​Phoenix Contact​ ​серии 2000 являются именно таким решением.

Там, где раньше в основном использовались неуправляемые коммутаторы, теперь можно с успехом применять устройства серии 2000 и 2100 с интуитивно понятными настройками конфигурации и контроля. Модели серии 2100 предлагают гигабитную скорость на всех портах. Коммутаторы серий 2200 и 2300 отличаются не только расширенным набором функций, но и поддержкой связи по оптоволоконным кабелям, а также имеют допуски к эксплуатации в сферах морского судоходства и непрерывного производства. Серия 2200 поддерживает при этом стандарт Fast Ethernet, серия 2300 — Gigabit Ethernet.

Управляемые коммутаторы с IT-функциями в промышленной среде

Промышленные коммутаторы 3000 и 4000  

Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 идеально подходят для использования в инфраструктурных системах

Для задач с высокими требованиями предлагаются коммутаторы серий 3000 и 4000, объединившие в себе множество функций диагностики, производительности и безопасности. Они обеспечивают время переключения на резервную систему всего ​15 мс и удобны в эксплуатации. Коммутаторы Industrial Ethernet поддерживают целый ряд стандартов IEEE и благодаря этому идеально подходят для применения в сетях с высокими требованиями. Управляемые коммутаторы 3000 предлагаются в широком ассортименте вариантов для соединений 10/100 Мбит/с. Серия 4000 дополнительно имеет два гигабитных порта для подключения к вышестоящей сети.

Управляемые коммутаторы, оптимизированные для PROFINET

Промышленные коммутаторы 2200 и IRT для PROFINET  

Коммутаторы PROFINET 2200 для сетей класса B и IRT для сетей класса C

​Для реализации всех преимуществ сети ​PROFINET​​ вам потребуются управляемые коммутаторы, специально оптимизированные под стандарт ​PROFINET​.

Коммутаторы ​PROFINET серий 2200, 2300, SMCS и GHS​ благодаря встроенному устройству ​​PROFINET​​ оптимально подходят для использования в сетях ​PROFINET​ класса B. За счет поддержки протокола ​MRP​ время коммутации не превышает 200 мс. Протокол ​LLDP​ дополнительно обеспечивает возможность автоматического определения топологии сети.

Оптимальный функционал для сетей ​PROFINET​ класса C предлагают управляемые коммутаторы Ethernet ​IRT. Благодаря технологии ​ERTEC они обеспечивают оптимальные характеристики реального времени и поддерживают функции упреждающего технического облуживания сети.

Управляемые коммутаторы, оптимизированные для EtherNet/IP™

Коммутаторы 7000 под несущую рейку для использования в сетях EtherNet/IP  

Коммутаторы EtherNet/IP™ серии 7000 поддерживают механизм резервирования DLR

Управляемые коммутаторы серии 7000 особенно хорошо подходят для использования в сетях EtherNet/IP™. Коммутаторы для установки на несущую рейку обеспечивают повышенную готовность сети, поддерживая специальный для EtherNet/IP™ механизм резервирования DLR со временем коммутации менее 3 мс. Кроме того, они сокращают нагрузку на сеть за счет интеллектуальной фильтрации сетевых телеграмм с помощью функций многоадресной передачи и отслеживания IGMP.

Благодаря протоколу CIP коммутаторы Fast Ethernet и Gigabit Ethernet легко интегрируются в инжиниринговое ПО, что дает возможность настройки и диагностики сети напрямую из системы управления.

Управляемые коммутаторы PoE

Управляемые коммутаторы PoE  

Управляемые коммутаторы PoE 4000 надежно снабжают ваши оконечные устройства данными и электроэнергией

Управляемые коммутаторы 4000 ​типа Power​-over-​Ethernet снабжают ваше оконечное оборудование с поддержкой PoE (​Powered​​ Devices​, ​PD​) данными и электрической энергией по одному общему кабелю. Наряду со стандартными функциями серии​ 4000, они обладают дополнительными специальными возможностями, такими как диспетчерское управление ​PoE и самоконтроль PoE​. ​Благодаря высокому бюджету мощности — 60 Вт на порт — промышленные коммутаторы ​PoE обеспечивают возможность интеграции в сеть энергоемких устройств на базе ​PoE, включая камеры ​PoE​++.

Управляемые коммутаторы для МЭК 61850/IEEE 1613

Управляемые коммутаторы стандарта МЭК 61850 для установки на несущую рейку и в стойку  

Управляемые коммутаторы 3000E и 4800E отвечают требованиям стандартов МЭК 61850 и IEEE 1613

Управляемые коммутаторы 3000E (для несущей рейки) и 4800E (для 19-дюймовых шкафов) специально рассчитаны на использование в энергетических установках и отвечают строгим требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Они обеспечивают надежную работу в круглосуточном режиме и в сложных окружающих условиях благодаря высокой устойчивости к электромагнитным и электростатическим помехам, расширенному диапазону температуры и повышенной прочности к ударам и вибрациям.

Управляемые коммутаторы с функцией маршрутизации

Коммутатор уровня 3 и NAT-коммутатор с функцией маршрутизации  

Управляемые коммутаторы с функцией маршрутизации позволяют сегментировать используемую сеть

Для увеличения стабильности и безопасности сети рекомендуется разбиение сети на несколько подсетей. Модульные коммутаторы ​GHS​ уровня 3 обеспечивают возможность интеграции нескольких подсетей в общую производственную сеть или вышестоящую сеть предприятия.

​NAT-коммутаторы благодаря технологии преобразования сетевых адресов (​Network Address ​​Translation​) обеспечивают возможность простой интеграции машин и установок с общим диапазоном IP-адресов в вышестоящую сеть. 

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close