Назад к обзору

Управляемые коммутаторы GHS

Модульный управляемый коммутатор GHS

Самым мощным среди наших коммутаторов является модульный управляемый коммутатор GHS. Представляя собой гигабитный коммутатор с опциональной функцией Layer 3, он рассчитан на применение в магистрали системы автоматизации и на подключение к вышестоящей сети предприятия. Большой выбор комбинируемых модулей и применение в рамках ​PROFINET RT​ и ​EtherNet/IP™​ обеспечивают при этом высочайшую гибкость.

Гибкость за счет разнообразных возможностей

Управляемый коммутатор GHS с модулем расширения и передающими модулями  

Управляемый коммутатор GHS благодаря своей модульной конструкции помогает обеспечить необходимое число портов для той или иной промышленной системы

Модульный управляемый коммутатор GHS отличается особой гибкостью применения. Он имеет четыре порта SFP, которые можно оснастить SFP-модулями ​Phoenix Contact​. Четыре свободных гнезда вы можете использовать для гибкой установки передающих модулей:

  • многомодовые и одномодовые оптоволоконные кабели
  • полимерное волокно или HCS
  • витая пара или
  • Power-over-Ethernet

С помощью станции расширения можно дополнить коммутатор еще четырьмя гнездами для передающих модулей, доведя общее количество портов до 28.

Простота конфигурирования и диагностики

Дисплей коммутатора GHS  

Дисплей коммутатора 3-го уровня значительно облегчает процессы конфигурирования и диагностики

Управляемый коммутатор GHS оснащен дисплеем для удобства конфигурирования и диагностики. Данный дисплей позволяет работать без дополнительного ПО или инструментов. Съемный модуль памяти с настройками конфигурации дает дополнительную возможность для простого конфигурирования.

Просто сохраните настройки устройства на SD-карту, которые сэкономят ваши время и усилия при его последующей замене. Коме того, с помощью этой SD-карты вы можете активировать резервирование сред, а также функцию Layer 3.

Для конфигурирования также можно воспользоваться веб-инструментом управления, командами CLI или программой FL NETWORK MANAGER.

Маршрутизация по портам до 28 раз с помощью функции Layer 3

Топология: построение сети с помощью коммутаторов на 3-м уровня  

Маршрутизация с резервированием с помощью коммутаторов 3-го уровня

Функция Layer 3 модульного управляемого коммутатора обеспечивает возможность маршрутизации между различными подсетями и эффективной и экономичной передачи данных. Для управления несколькими маршрутизаторами с резервированием коммутатор 3-го уровня поддерживает протокол VRRP (Virtual ​Router​ ​Redundancy​ Protocol). Это позволяет использовать функцию маршрутизации по портам (до 28 раз) или управлять несколькими маршрутизаторами с резервированием.

​Если вы выбрали коммутатор FL SWITCH GHS без функции Layer 3, то в последующем вы можете в любой момент добавить необходимую лицензию с помощью карты памяти FL SD FLASH L3/MRM.

Обзор FL SWITCH GHS

 Управляемый коммутатор GHS
Скорость передачи10/100/1000 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигналада
Диапазон температур–20 °C ... +55 °C
Напряжение питания18,5–30,2 В DC (с резервированием)
Функции фильтрации 
Качество сервиса (QoS)да
VLANда
Многоадресная фильтрация / отслеживание сетевого трафика IGMPда
Резервирование 
Быстрое связующее дерево (RSTP)да
Менеджер MRP / клиентда / да
Обнаружение высокоскоростного кольца (FRD)да
Поддержка большой древовидной схемы (LTS)да
Расширенное кольцевое резервирование 15 мснет
Функции управления 
Конфигурирование портов, статистика и использованиеда
Протокол канального уровня (LLDP)да
Обнаружение конфликтов адресов (ACD)нет
DHCP-серверОпция 82
Интерфейс командной строки (CLI)да
Протоколы автоматизации 
Класс соответствия PROFINETB
Компонент IO PROFINETда
EtherNet/IP™, расширенная многоадресная фильтрацияда
Сертификаты 
Допуск на использование в морских условияхнет
Ex-сертификатынет
МЭК 61850-3нет

Нажмите, чтобы перейти к списку управляемых коммутаторов GHS.