Управляемые коммутаторы оптимированы для работы в PROFINET

Коммутаторы для PROFINET IRT

Производительные и быстрые

Коммутация Ethernet с высочайшей скоростью для приложений PROFINET.

Вернуться к Управляемые коммутаторы

Категории

Искать в Управляемые коммутаторы оптимированы для работы в PROFINET

Показать все продукты в этой категории

Повысьте возможность работы в реальном времени приложений PROFINET, используя подходящие коммутаторы промышленного Ethernet от Phoenix Contact. Интеллектуальные управляемые коммутаторы и коммутаторы PROFINET IRT идеально работают в режиме реального времени и отличаются высокой скоростью.

Преимущества для вас

  • Большой объем передаваемых данных и высокая скорость благодаря Fast Ethernet или Gigabit
  • Оптимальная поддержка пользователей за счет применения стандартов IT и протоколов автоматизации
  • Простой контроль и конфигурирование функций коммутатора при помощи основанного на веб управления, SNMP и функций устройства PROFINET
  • Распознавание и передача пакетов данных PROFINET с высоким приоритетом

Управляемые коммутаторы для использования в сетях PROFINET

Интеллектуальные управляемые коммутаторы и коммутаторы IRT для использования в сетях PROFINET  

Коммутаторы Industrial Ethernet для PROFINET

Благодаря встроенному компоненту IO PROFINET интеллектуальные управляемые коммутаторы или коммутаторы PROFINET IRT оптимально рассчитаны на использование в сетях PROFINET класса соответствия B или C. Конфигурирование и диагностика коммутаторов производится полностью через ПО PC Worx и Step 7.

Протокол резервирования сред (MRP) гарантирует время переключения 200 мсек в случае возникновения ошибки.

Протокол Link Layer Discovery Protocol (LLDP) дополнительно обеспечивает возможность автоматического определения топологии сети.

Интеллектуальный управляемый коммутатор для сетей PROFINET класса B

Сеть PROFINET с интеллектуальным управляемым коммутатором  

Интеллектуальные управляемые коммутаторы могут выполнять функцию устройства PROFINET

Интеллектуальные управляемые коммутаторы поставляются в узком или плоском исполнении и поддерживают Fast Ethernet или Gigabit на всех портах.

Интеллектуальные управляемые коммутаторы, кроме описанных выше функций PROFINET, дополнительно обладают специальными функциями многоадресной фильтрации для использования в среде EtherNet/IP™. При помощи функций фильтра и курьера данные отправляются только тем пользователям, которым они нужны. Это минимизирует нагрузку на сеть и повышает ее устойчивость.

Коммутаторы IRT для сетей PROFINET класса C

Диагностика и измерение каналов при помощи коммутаторов PROFINET IRT  

Диагностика и измерение длины оптоволоконных каналов

Благодаря встроенной технологии ERTEC коммутаторы PROFINET IRT обеспечивают оптимальные характеристики реального времени для применения в сетях PROFINET класса С.

Кроме того, при помощи этих коммутаторов можно диагностировать оптические каналы PROFINET и передавать диагностические данные на контроллер. Это позволяет выполнять техническое обслуживание с целью повышения степени готовности и сокращения времени простоя.

Кроме того, коммутаторы IRT обеспечивают длину канала между двумя устройствами в сети PROFINET.

Модели с IP67 и зажимом push-pull (AIDA) позволяют использование как в электрошкафу, так и непосредственно в полевых условиях.

Обзор коммутаторов PROFINET

 Интеллектуальные управляемые коммутаторыКоммутаторы IRT
Скорость передачи10/100/1000 Мбит/с10/100 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигналадада
Диапазон температур0 °C ... +60 °C-25 °C ... +60 °C
Напряжение питания18 ... 32 В DC (с резервированием)18,5 ... 30,2 В DC (с резервированием)
Функции фильтра  
Quality of Service (качество обслуживания)дада
VLANданет
Многоадресная фильтрация/проверка сетевого трафика IGMPданет
Резервирование  
Rapid Spanning Tree (RSTP)данет
Менеджер MRP / клиентда / дада / да
Fast Ring Detection (FRD)данет
Large Tree Supportданет
Функции управления  
Конфигурация портов, создание статистики и утилизациядада
Протокол канального уровня (LLDP)дада
Address Conflict Detection (ACD)данет
Протоколы автоматизации  
Класс соответствия PROFINETBC
Компонент IO PROFINETдада
EtherNet/IP™,
расширенная многоадресная фильтрация
данет
Допуски / сертификаты  
Допуск на использование в морских условияхв зависимости от моделинет
Ex-сертификатыв зависимости от моделинет

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321