Назад к обзору

Коммутаторы PROFINET IRT

Изделия семейства FL SWITCH IRT, оснащенные контроллерами ERTEC, идеально подходят для систем на базе PROFINET. Коммутаторы соответствуют всем требованиям к оптимальной трансляции входящих и исходящих пакетов PROFINET. Встроенное устройство ввода-вывода PROFINET обеспечивает возможность полноценного конфигурирования и управления коммутатором FL SWITCH IRT с контроллера.

Передача приоритетных данных PROFINET

Определение приоритета пакетов PROFINET  

Определение приоритета пакетов PROFINET

Независимо от приоритета пакетов данных пакеты PROFINET обрабатываются в первую очередь путем поиска PROFINET-ID в заголовочном файле входящего пакета.

В случае распознавания PROFINET-ID в заголовке пакету присваивается наивысший приоритет для обработки. Это позволяет устанавливать более высокий приоритет для некоторых приложений, например, для потоков видеоданных, без нарушения обмена данными PROFINET.

Благодаря этому оператору установки не придется самостоятельно определять приоритет пакетов PROFINET. Это упрощает процесс планирования сети и обеспечивает возможность точного разделения всех не-PROFINET-сообщений по приоритетам.

При передаче данных в режиме 100 Мбит — благодаря применению технологии сквозной коммутации — достигается кратчайшее время задержки дальнейшей передачи пакетов. Таким образом, даже несколько коммутаторов быстро доставляют пакеты PROFINET по адресу назначения.

Интеграция в инжиниринговый процесс

Конфигурирование коммутаторов IRT  

Конфигурирование коммутаторов IRT

Вы можете настроить всю конфигурацию FL SWITCH IRT с помощью контроллера PROFINET — от первого ввода в эксплуатацию, включая присваивание IP-адресов по протоколу DCP, до настройки портов.

В процессе эксплуатации для считывания и контроля всех диагностических данных коммутаторов IRT используется устройство ввода-вывода PROFINET.

Протокол обнаружения канального уровня LLDP, соответствующий стандарту PROFINET, обеспечивает возможность быстрой замены устройств и контроля сетевой топологии. Помимо этого, для контроля топологии сети можно использовать протокол PROFINET программного инструмента управления сетью.

Диагностика оптоволоконных каналов

Диагностика оптоволоконных каналов  

Диагностика оптоволоконных каналов

Коммутаторы FL SWITCH IRT могут выполнять операции по диагностике оптоволоконных каналов PROFINET и передавать диагностические параметры контроллеру.

Это обеспечивает возможность постоянного контроля качества оптоволоконных каналов. Коммутаторы FL IRT передают в устройство ввода-вывода PROFINET данные о длине канала между двумя подключенными к сети устройствами, которые могут использоваться техническими специалистами для более эффективной оценки состояния оптоволоконных каналов.

MRP — гарантированно короткое время коммутации

MRP управляет коммутацией в сетях кольцевой топологии  

Переключение в случае неисправности

Беспрерывная передача данных: протокол MRP (Media Redundancy Protocol) представляет собой протокол резервирования и является частью стандарта МЭК 62439. В сетях с кольцевой топологией в случае неполадки он обеспечивает время переключения не более 200 мс.

При помощи сменного накопителя конфигурационных параметров FL MEM PLUG/MRM в коммутатор можно интегрировать функцию управления MRP.

На этот внешний накопитель также можно записывать предварительно заданные настройки. Это позволяет в считанные секунды производить замену устройства.


Назад к обзору
  • Коммутаторы PROFINET IRT

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321