Управляемые коммутаторы для универсального использования

Управляемые коммутаторы для универсального использования

Универсальное использование и простая настройка параметров

Создайте интеллектуальное ядро автоматизированной сети.

Вернуться к Управляемые коммутаторы

Категории

Искать в Управляемые коммутаторы для универсального использования

Показать все продукты в этой категории

Разнообразные управляемые коммутаторы Phoenix Contact представляют собой экономичное средство управления сетью Ethernet. От экономичных базовых коммутаторов до модульных высокопроизводительных коммутаторов, от машинных сетей до сетей энергетических установок – мы предложим вам подходящие продукт.

Преимущества для вас

  • Быстрая локализация и устранение сетевых ошибок благодаря многочисленным функциям диагностики
  • Большой объем передаваемых данных и высокая скорость благодаря Fast Ethernet или Gigabit
  • Создание резервных сетей для увеличения степени готовности системы
  • Оптимальная поддержка пользователей за счет применения стандартов IT и протоколов автоматизации, например, PROFINET и EtherNet/IP™
  • Простые и гибкие возможности настройки параметров упрощают процесс ввода в эксплуатацию и замены устройств

Подходящий коммутатор для любого приложения

Благодаря простому вводу в эксплуатацию и разнообразию исполнений с разным набором функций управляемые коммутаторы Phoenix Contact обеспечивают возможность экономичного управления сетью Ethernet.

В приложениях, в которых ранее в основном использовались неуправляемые коммутаторы, модели коммутаторов 2000 и 2100 предлагают интуитивно понятные настройки конфигурации и контроля.

Модели 2200 и 2300 обладают не только расширенным набором функций, но и рассчитаны на связь по оптоволоконным кабелям, а также имеют сертификаты на эксплуатацию в морских и производственных приложениях.

Управляемые коммутаторы серий 3000 и 4000 обладают дополнительными различными функциями IT и безопасности для требовательных и безопасных инфраструктурных сетей.

Модульный управляемый коммутатор является самым мощным из наших коммутаторов. Как гигабитный коммутатор с опциональной функцией Layer 3 он рассчитан на применение в магистральной сети системы автоматизации и подключения к вышестоящей сети предприятия.

Коммутатор 2000 /2100: диагностика и настройка конфигурации в машинной сети

Коммутатор 2000 для приложений в машиностроительной сфере

Управляемые коммутаторы серии FL SWITCH 2000 в исполнении 2000 и 2100 для машиностроительной отрасли впервые объединяют в себе простоту неуправляемых коммутаторов с интеллектуальностью управляемых коммутаторов. Благодаря оптимальному набору функций они повышают устойчивость и надежность машинных сетей. Различные опции для быстрой и простой настройки конфигурации коммутатора упрощают процесс ввода в эксплуатацию сети.

Преимущества для вас:

  • Стабилизация машинной сети без изменения параметров благодаря использованию неуправляемого режима при помощи активированных механизмов резервирования и функций фильтра
  • Гибкие возможности настройки в интеллектуальном режиме, при помощи модуля памяти, SNMP или интерфейса командной строки (CLI)
  • Функции диагностики для быстрой локализации и устранения сетевых ошибок
  • Фильтры многоадресных потоков защищают машинную сеть от ненужного трафика (IGMP-Snooping/Querier)

Коммутатор 2200 /2300: гибкая настройка конфигурации устойчивых автоматизированных сетей

Коммутатор 2200/2300 с сертификатами для морских и производственных приложений

Управляемые коммутаторы моделей 2200 и 2300 серии 2000 обладают оптимальным объемом функций, исполнений и сертификатами для универсальных автоматизированных приложений. Даже в жестких условиях, например, в морских или производственных условиях, они позволяют формировать сети с длиной линий до 80 километров. Высокая гибкость также обеспечивается за счет различных вариантов подключения оптоволоконного кабеля. Поддержка LLDP и расширенный набор функций фильтра многоадресных потоков обеспечивает также возможность эксплуатации в сетях PROFINET и EtherNet/IP™.

Преимущества для вас:

  • Гибкие возможности настройки в интеллектуальном режиме, при помощи модуля памяти, SNMP или интерфейса командной строки (CLI)
  • Оптимальная интеграция в сети PROFINET и EtherNet/IP™
  • Сертификаты для морских (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) и производственных приложений (ATEX, IECEx)
  • Многочисленные функции диагностики и выход цифрового сигнала
  • До четырех разъемов для оптоволоконного кабеля с различными вариантами подключения (SC, ST/BFOC, SFP) и комбинированные порты (RJ45 или SFP)

Коммутатор 3000/4000: для повышения безопасности сети и гибкости

Управляемый коммутатор 3000/4000 в инфраструктурных приложениях

Для требовательных приложений в управляемых коммутаторах серии 3000 и 4000 предусмотрены многочисленные функции диагностики, производительности и безопасности с интуитивно понятным интерфейсом, при этом время переключения на режим резервирования составляет всего 15 мсек. Коммутаторы поддерживают целый ряд стандартов IEEE и благодаря этому идеально подходят для применения в сетях с высокими требованиями. Управляемые коммутаторы 3000 имеются в широком ассортименте, рассчитанном на соединения 10/100-Мбит/с. Серия 4000 дополнительно оснащается гигабитными портами для подключения к вышестоящей сети.

E-варианты 3000E (для несущей рейки) и 4800E (для 19-дюймовых шкафов) рассчитаны на использование в энергетических установках и выполняют строгие требования стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613. Они обеспечивают надежную работу в круглосуточном режиме и в сложных окружающих условиях благодаря высокой устойчивости к электромагнитным и электростатическим помехам, расширенному диапазону температуры и повышенной прочности к ударам и вибрациям.

Преимущества для вас:

  • Диапазоны температуры: -10 °C ... +60 °C и -45 °C ... +75 °C
  • Высокая гибкость с четырьмя оптоволоконными портами для построения топологий "звезда" и "дерево", а также для подсоединения подсетей к вышестоящим сетям
  • Комбинация функций IEEE и резервирования расширенного кольца для времени переключения в 15 мсек при нескольких сотнях коммутаторов в кольце
  • Соединение нескольких колец
  • Удобство обслуживания благодаря уникальной и простой в применении системе управления на базе веб
  • Управление сетями: VLAN, многоадресная передача, группообразование, фильтрование
  • Управление безопасностью: по портам, 802.1x, учетным записям

Модульный управляемый коммутатор: идеальный выбор для центрального звена системы автоматизации

Управляемый коммутатор модульного типа для высокоскоростной связи Ethernet

Управляемый коммутатор модульного типа от Phoenix Contact является центральным звеном системы автоматизации. Благодаря высокой пропускной способности он прекрасно подходит для передачи данных в сетях Ethernet на наивысшем уровне. Благодаря своей конструкции модульные гигабитные коммутаторы обеспечивают необходимое количество портов при применении в промышленных системах. Кроме того, они поддерживают большинство протоколов и стандартов: стандартные протоколы IT, любые распространенные стандарты Gigabit и Fast-Ethernet, а также протоколы автоматизации PROFINET и EtherNet/IP™. Дополнительные функции маршрутизации в модульных гигабитных коммутаторах доступны, если использовать карту памяти SD с лицензией Layer 3. Это позволяет использовать маршрутизацию до 28 раз на портах или управлять несколькими маршрутизаторами с резервированием.

Преимущества для вас:

  • Максимальная производительность благодаря встроенным гигабитным портам (до 12)
  • Удобство выполнения диагностических операций и настройки параметров благодаря дисплею с большим экраном
  • Быстрое подключение к вышестоящим сетям при помощи дополнительной функции Layer 3 и карты памяти SD
  • Энергоэффективное применение благодаря профилю ROFIenergy
  • Самый маленький модульный коммутатор для установки на несущую рейку в своем классе с шириной 287 мм
  • Гибкое применение благодаря разнообразию носителей и наличию до 28 портов

Обзор моделей

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Модульный управляемый коммутатор
Скорость передачи10/100/1000 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с10/100/1000 Мбит/с
Контакт для передачи аварийного сигналанетдадада
Диапазон температур0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
Напряжение питания18 ... 32 В DC12 ... 57 В DC (с резервированием)24 ... 48 В DC (с резервированием)18,5 ... 30,2 В DC (с резервированием)
Функции фильтра    
Quality of Service (качество обслуживания)дададада
VLANдададада
Многоадресная фильтрация/проверка сетевого трафика IGMPдададада
Резервирование    
Rapid Spanning Tree (RSTP)дададада
Менеджер MRP / клиентнет / дада / данет / нетда / да
Fast Ring Detection (FRD)нетданетда
Large Tree Supportнетданетда
Расширенное кольцевое резервирование 15 мсекнетнетданет
Функции управления    
Конфигурация портов, создание статистики и утилизациядададада
Протокол канального уровня (LLDP)дададада
Address Conflict Detection (ACD)даданетнет
DHCP-серверНа базе портовНа базе пула/порта, опция 82нетОпция 82
Интерфейс командной строки (CLI)даданетда
Протоколы автоматизации    
Класс соответствия PROFINETAAAB
Компонент IO PROFINETнетнетнетда
EtherNet/IP™,
расширенная многоадресная фильтрация
даданетда
Сертификаты    
Допуск на использование в морских условияхнетданетнет
Ex-сертификатынетдав зависимости от моделинет
МЭК 61850-3нетнетв зависимости от моделинет

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Сетевые решения для машиностроения

Тренды и решения для промышленной передачи данных