Кабельные соединения М12 для силовых устройств

Большая мощность на узком пространстве

Большая мощность на узком пространстве

Компактные и универсальные разъемы питания для высоких токов в полевых условиях.

Вернуться к Кабельные соединения специального назначения

Категории

Искать в Кабельные соединения М12 для силовых устройств

Показать все продукты в этой категории

Технология подключения устройств должна быть не только производительной, но также компактной и гибкой. Инновационная разводка M12-Power от Phoenix Contact обеспечивает максимальную мощность при компактных размерах.

Преимущества для вас

  • Передача питания при помощи штекерных разъемов до 16 A, для приложений постоянного или переменного тока до 630 В
  • Экономия места благодаря компактной конструкции M12
  • Защита от неправильной установки за счет кодировки штекеров
  • Надежное сокращение электромагнитных нагрузок благодаря опциональному экрану на 360°
  • Стандартизация согласно МЭК 61076-2-111, допуск согласно UL 2237

Штекерные разъемы для передачи питания перем. и пост. тока

Силовые штекерные соединители M12  

Штекерные разъемы M12 для передачи питания с кодировкой S, T, K, L и M

Компактные разъемы M12-Power снабжают питанием устройства в зависимости от исполнения до 16 А или до 630 В. Так типоразмер M12 нашел для себя новые области применения для снабжения энергией электроприборов.
Кабели поставляются с 5 различными кодировками (S, T, K, L и M) как в экранированном, так и неэкранированном исполнении.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Кабельная разводка для датчиков и исполнительных элементов

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close