Разделительный искровой разрядник

Защита трубопровода от тока молнии

Защита трубопровода от тока молнии

Защитите ваши изоляционные фланцы от разрушений в следствие воздействий перенапряжений.

Вернуться к Устройства защиты от перенапряжений для блоков питания

Категории

Искать в Разделительный искровой разрядник

Показать все продукты в этой категории

Избегайте отказов, времени простоя и даже утечек на трубопроводах и защитите чувствительные изоляционные фланцы от пробоев. Разделительные искровые разрядники надежно отводят перенапряжения и обеспечивают таким образом бесперебойное функционирование трубопроводов.

Преимущества для вас

  • Максимальная защита благодаря наилучшему из возможных классу допустимой нагрузки по току молнии H
  • Долгий срок службы в экстремальных условиях благодаря превосходной коррозионной стойкости
  • Оптимальная защита, напряжение срабатывания согласовано с комплектами изоляционных компонентов для фланца
  • Универсальное использование благодаря признанным по всему миру допускам для взрывоопасных областей

Выравнивание потенциалов для защиты трубопроводов от тока молнии

Изоляционный фланец с искровым разрядником  

Изоляционный фланец с разделительным искровым разрядником

Продолжительный срок эксплуатации чрезвычайно важен для экономичного использования трубопроводов. Для защиты от коррозии применяются активные защитные системы. При обычной эксплуатации они требуют изолирования металлических труб по отношению к потенциалу земли.

Для защиты изоляции труб и изоляционного фланца от повреждений вследствие перенапряжения применяются разделительные разрядники с искровым промежутком. При возникновении перенапряжения такой разрядник становится низкоомным и отводит напряжение. Так происходит выравнивание потенциалов для защиты от тока молнии. Даже высокие токи молнии надежно отводятся на землю по определенному пути благодаря максимально возможному классу допустимой нагрузки по току молнии H (согласно МЭК 52561-3).

Выдерживающие импульсный ток соединения

Искровой разрядник с принадлежностями для монтажа  

Разделительный искровой разрядник с монтажными материалами

При попадании молнии через материал протекают очень высокие токи, поэтому принадлежности также должны надежно выдерживать эти высокие нагрузки.

Поэтому все принадлежности для подключения разделительного искрового разрядника FLT-ISG… от Phoenix Contact рассчитаны на соответствующую пропускную способность.

При монтаже разделительных искровых разрядников используйте проверенные принадлежности для избежания повреждений в следствие возникновения искр во взрывоопасных областях.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита электротехнического оснащения зданий от перенапряжений