Назад к обзору

Уменьшение количества аналоговых входов в контроллерах

Мультиплексор MINI Analog

Сокращение количества аналоговых сигналов  

Уменьшение количества аналоговых сигналов при помоши мультиплексора MINI Analog

При помощи мультиплексора MINI Analog можно значительно сократить количество аналоговых входов ПЛК.

Мультиплексор из нашей программы принадлежностей преобразует до восьми аналоговых входных сигналов в один выходной сигнал 4…20 мА, последовательно передавая его по проводу.

Если Вам не требуется преобразование или разделение сигналов, то Вы можете также использовать проходные клеммы MINI Analog.

Простая конфигурация с помощью DIP-переключателей

Сокращение количества аналоговых сигналов  

При помощи DIP-переключателей выбирается количество аналоговых каналов.

За счет простой настройки при помощи DIP-переключателей можно выбрать 2-, 4-, 6- или 8-канальный режим в зависимости от количества сигналов. Смена каналов происходит с одно- или двухсекундным тактом. Распознавание активного канала осуществляется через три цифровых выхода при помощи битовой комбинации.

Пример функционирования: измерение температуры в ветросиловых установках

Применение мультиплексора в ветросиловых установках  

Сокращение количества аналоговых входов при измерении температуры

В ветросиловых установках происходит замер большого количества температур. Как правило, контроль выполняется как минимум в шести местах замера. Мультиплексор MINI Analog сокращает количество этих сигналов до одного, уменьшая таким образом количество необходимых аналоговых входов в центральной системе регистрации.

При этом экономия также касается проводов, так как разделение, преобразование и усиление сигналов осущестляется непосредственно на месте. Например, от генератора необходимо протянуть только один кабель максимально для восьми сигналов тока 4…20 мА.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи