Назад к обзору

Разделение, преобразование, фильтрация, усиление – функции разделительного усилителя

Гальваническая развязка

Сравнение – с гальванической развязкой или без нее  

Гальваническая развязка для предотвращения образования земляных токовых петель

Важнейшей задачей разделительного усилителя является гальваническая развязка сигналов.

MINI Analog обеспечивает возможность полноценной развязки входа, входа и питания.

Благодаря этому Вы избегаете образования земляных токовых петель в случае возникновения разности потенциалов и получаете достоверные технологические значения.

Преобразование сигналов

 Преобразование аналоговых сигналов  

Преобразование сигналов напряжения в токовые сигналы

Используйте разделительные усилители для преобразования чувствительных к помехам сигналов, например, от 0 до 10 В, в нечувствительные токовые сигналы. Или преобразуйте сигналы датчика в сигналы, пригодные для анализа со стороны контроллера: например, Вы можете преобразовать температурные сигналы Pt 100 в токовые сигналы от 4 до 20 мА.

Усиление сигналов

Усиление аналоговых сигналов  

Усиление аналоговых сигналов

Сигналы требуют усиления, если Вы используете проводные линии большой протяженности или работаете с большой нагрузкой.

В данном случае разделительные усилители MINI Analog обеспечивают высокую выходную мощность при незначительной входной мощности.

Фильтрация сигналов

Фильтрация аналоговых сигналов  

Фильтрация высокочастотных мешающих сигналов

В промышленных условиях высокочастотные сигналы часто становятся источником помех.

Входной фильтр разделительных усилителей MINI Analog надежно устраняет данных мешающие сигналы.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи