Назад к обзору

Подробно о преимуществах

Наивысшее качество сигнала и чрезвычайная компактность

Экономия места благодаря малой монтажной ширине  

Экономия до 65 процентов места при помощи MINI Analog

Регистрация температурных параметров, разделение, преобразование, фильтрация и усиление сигналов – и все это с помощью устройства монтажной шириной 6,2 мм. Узкие модули MINI Analog помогут Вам сэкономить до 65 процентов места по сравнению с прочими доступными на рынке разделительными усилителями монтажной шириной от 12,5 до 22,5 мм.

Компактная конструкция обеспечивает возможность использования данных модулей даже в децентрализованных распределительных коробках шириной 120 мм.

Высокая энергоэффективность и продолжительный срок службы

Малый саморазогрев модулей MINI Analog  

Продолжительный срок службы благодаря незначительному саморазогреву

Модули MINI Analog повышают энергоэффективность процессов автоматизации уже в электрошкафу: Инновационная коммутационная схема сводит уровень потребления мощности к минимуму.

Благодаря этому модули меньше нагреваются, что продлевает срок их службы. За счет этого в пределах всего диапазона рабочих температур гарантируется наивысшая степень эксплуатационной безопасности, в том числе при размещении модулей в ряд.

Питающее напряжение – гибкость и простота

Питание разделительного усилителя через соединитель для несущей рейки  

Соединитель для несущей рейки обеспечивает возможность гибкой подачи напряжения питания и диагностики

Разделительные усилители MINI Analog представляют собой системное решение для питания устройств: Для этого Вам нужно подсоединить питающее напряжение 24 В при помощи шинного соединителя для несущей рейки. Это упрощает процесс формирования разводки, расширения системы или замены модуля.

Вы можете использовать одну из трех возможностей подачи питания на Ваши устройства:

  • Прямая подача напряжения в 24 В на любой модуль MINI Analog: до 16 модулей MINI Analog
  • При помощи питающей клеммы на 24 В: до 80 модулей MINI Analog
  • Подача системного питающего напряжения в широком диапазоне от 85 до 264 В перем. тока: макс. 60 модулей MINI Analog

Удобство анализа ошибок благодаря системной функции мониторинга ошибок

Удобное уведомление о суммарной погрешности с помощью функции мониторинга ошибок  

Мониторинг ошибок – Передача уведомлений о суммарной погрешности в многоканальнах системах

Системная функция мониторинга ошибок – это модульное решение для удобного анализа ошибок: Модуль мониторинга ошибок оснащен функцией уведомления о суммарной погрешности в работе до 80 модулей, которые подключаются с помощью шинного соединителя для несущей рейки.

В случае распознавания внутренней ошибки или ошибки на сигнальном входе измерительного преобразователя через шинный соединитель для несущей рейки передается соответствующий сигнал, который централизованно выводится на модуле мониторинга ошибок посредством размыкающего контакта. При этом отсутствует необходимость в проведении дорогостоящих работ по индивидуальной оценке.

В зависимости от типа разделительного усилителя система сигнализирует о возникновении следующих ошибок:

  • Выход за верхнюю границу измерительного диапазона
  • Выход за нижнюю границу измерительного диапазона
  • Обрыв провода
  • Короткое замыкание
  • Ошибка модуля

Дополнительная установка новой питающей клеммы обеспечивает возможность распознавания и передачи уведомлений об отказе напряжения питания.

Функция анализа ошибок может быть настроена как на стороне подключенного устройства, так и в модуле анализа. Это обеспечивает особенную гибкость модуля мониторинга ошибок.

Удобное конфигурирование и контроль

Удобное конфигурирование и контроль при помощи ПО  

Удобное конфигурирование и наблюдение при помощи ПО

Многие из модулей MINI Analog поддерживают возможность конфигурирования: Для этого Вам нужно просто воспользоваться DIP-переключателем – без программного обеспечения. В качестве альтернативы компания Phoenix Contact предлагает услуги по настройке модулей в соответствии с указанными при оформлении заказа индивидуальными параметрами.

Для удобной настройки расширенных функций и функций мониторинга модулей с помощью надежного интерфейса S-Port Вы дополнительно можете использовать бесплатную программную панель управления.

Вы можете выбрать из трех вариантов:

  1. Автономное ПО ANALOG-CONF
  2. Пакет программного обеспечения FDT/DTM
  3. Отдельные DTM для использования в имеющемся рамочном приложении FDT

Экономия на аналоговых входах контроллеров

Мультиплексоры на модулях MINI Analog  

Восемь к одному – мультиплексор MINI Analog позволяет сэкономить на аналоговых входах

Мультиплексор MINI Analog из нашего ассортимента принадлежностей обеспечивает возможность объединения до восьми сигналов в сигнал от 4 до 20 мА. Таким образом, Вы можете сэкономить на дорогостоящих аналоговых входах Вашего ПЛК,

Если необходимость в преобразовании или разделении сигналов отсутствует Вы просто используете проходные клеммы MINI Analog.

Наглядный электромонтаж и быстрое формирование системной кабельной разводки

Системный адаптер MINI Analog  

Plug & Play – быстрое формирование кабельной разводки при помощи системного адаптера MINI Analog

Для подключения доступны восемь клеммных контактов на модуль – с винтовыми или пружинными зажимами на выбор.

В качестве альтернативного метода электромонтажа Вы можете использовать наш системный адаптер MINI Analog V8. Таким образом, Вы группируете восемь аналоговых каналов на стороне разделительного усилителя или контроллера и экономите до 95 процентов времени благодаря Plug & Play.

Быстрая и безошибочная привязка сигналов

Конечные носители с разделительными усилителями MINI Analog  

Конечные носители MINI Analog со стандартными устройствами для несущей рейки

Конечные носители – это компактные решения для быстрого и безошибочного подсоединения устройств для несущей рейки серии MINI Analog к платам ввода-вывода систем автоматизации.

При помощи готовой системной кабельной разводки VARIOFACE можно быстро и безошибочно соединять конечные носители с устройством управления – Plug & Play.

Таким образом Вы сочетаете преимущества модульных устройств для монтажа на несущей рейке с технологией быстрой разводки Plug & Play, а также возможность создания универсального решения для системотехники.

Высокая степень безопасность при эксплуатации

Гальваническая развязка входа, выхода и питания  

Высокая надежность эксплуатации благодаря гальванической развязке 3 цепей

Разделительные усилители MINI Analog оснащены проходной гальванической развязкой входа, выхода и питания. Это повышает надежность работы оборудования в условиях помех.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close