Назад к обзору

Объяснение обозначений изделий для артикулов серии MINI Analog

Находящееся на изделии обозначение дает информацию о функциях, питании и технологии подключения устройств.
Следующий пример показывает вам, как расшифровать обозначение.

Повторитель питания

Пример структуры обозначений изделий для артикулов серии MINI Analog

На примере разделительного соединителя 3 цепей MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC мы вам показываем, как расшифровать отдельные сегменты обозначения изделия:

ОписаниеОбозначениеПояснение
СемействоMINI MCRВысококомпактный разделительный усилитель, ширина 6,2 мм
ФункцияSLСтандартная линейка (Standard line), компактный и недорогой модуль
Дополнение 1RPSS
RPS
2CP
FM
TB
PTB
1CP
IDS
RPSS — Интеллектуальный повторитель питания
Повторитель питания
Двухканальный пассивный
Мониторинг ошибок
Клеммная колодка
Клеммная колодка питания
Одноканальный пассивный
Разделительный усилитель на выходе
ВходUI
SHUNT
U
I
Pt 100
TC
R
NAM
RTD
I0
I4
POT
T
F
CVS
Вход напряжения или тока
Измерение SHUNT
Вход напряжения
Вход тока
Термометр сопротивления Pt 100, термоэлемент (датчик температуры)
Сигналы термоэлемента типа J и K
Потенциометр (сопротивление)
Датчик или переключатель приближения NAMUR
Термометр сопротивления
Входной сигнал 0 — 20 мА
Входной сигнал 4 — 20 мА
Потенциометр (сопротивление)
Термометры сопротивления и термоэлементы, мВ
Частотный вход
Источник постоянного напряжения
ВыходUI
I
U
2I
F
REL
2RNO
RC
I0
I4
UIRO
2UI
Выход напряжения или тока
Выход тока
Выход напряжения
Два токовых выхода
Частота, выходной ШИМ-сигнал
Выход реле-переключателя
Два выхода, разомкнутое реле
Контакт размыкателя реле
Выходной сигнал 0 — 20 мА
Выходной сигнал 4 — 20 мА
Выход напряжения или тока и сигнал замыкателя реле
Два выхода напряжения или тока
ПитаниеLPпитание от петли, без вспомогательной энергии
Дополнение 20
4
200
Сигнал тока 0 — 20 мА
Сигнал тока 4 — 20 мА
Диапазон измерения температуры -50 — 200 °C
Подключение
SP
Винтовой зажим
Пружинный зажим
КонфигурацияC
NC
Конфигурация при заказе, изменяемая
без конфигурирования, стандартная конфигурация
Дополнение 30
4
Сигнал тока 0 — 20 мА
Сигнал тока 4 — 20 мА

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи