Помехоподавляющие фильтры

Надежные сигналы

Надежные сигналы

Воспользуйтесь преимуществами подачи очищенного от помех напряжения на Вашем предприятии.

Вернуться к Помехоподавляющие фильтры и защита от импульсных перенапряжений

Категории

Искать в Помехоподавляющие фильтры

Показать все продукты в этой категории

Фильтрование напряжения питания имеет особенные преимущества при использовании устройств обработки данных и автоматизации. Позаботьтесь об этом заранее: Помехоподавляющие фильтры ограничивают подаваемое по проводам высокочастотные напряжения помех. Это обеспечивает безопасность эксплуатации и возможность получения надежных результатов измерений.

Преимущества для Вас

  • Защита от импульсных и высокочастотных напряжений – с помощью фильтра со встроенным устройством защиты от перенапряжений
  • Универсальность благодаря различным графических характеристикам затухания
  • Гибкая конструкция – возможность использования как в электрошкафу, так и на рабочем месте
  • Полноценная защита благодаря симметричной и асимметричной схеме фильтрации

Помехоподавляющий фильтр с устройством защиты от перенапряжений типа 3

Помехоподавляющий фильтр с устройством защиты от перенапряжений  

Серии помехоподавляющих фильтров с устройствами защиты от перенапряжений

Помехоподавляющие фильтры с устройствами защиты от перенапряжений типа 3 выполняют две функции: Они поглощают переходные напряжения и ограничивают высокочастотные мешающие напряжения.

Помехоподавляющие фильтры с устройством защиты от перенапряжений поставляются в различных исполнениях:

 

Модуль SFP-TRAB для установки на несущую рейку

  • гальванически развязанный контакт дистанционной сигнализации
  • визуальная индикация состояния
  • установка на несущую рейку
  • модели на 120 В также для взрывоопасных зон

Клеммный блок TERMITRAB

  • с пружинными зажимами
  • защита двух проводников с общим опорным потенциалом
  • для сетевых систем на 24 В
  • установка на несущую рейку

Помехоподавляющие фильтры

Помехоподавляющий фильтр/конденсатор  

Помехоподавляющий фильтр и помехоподавляющий конденсатор для монтажа на несущую рейку.

В качестве надежных помехоподавляющих фильтров компания предлагает продукты со встроенной схемой фильтрации. Они обеспечивают защиту как от симметричных, так и от асимметричных помех.

  • Устройства FILTRAB: рассчитаны на максимальный номинальный ток – в зависимости от типа – от 1 до 10 A и подходят для установки на несущую рейку.

Если ассиметричной защиты достаточно, Вы можете воспользоваться клеммными блоками со встроенными помехоподавляющими конденсаторами.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Помехоподавляющие фильтры и защита от перенапряжений

Услуги

Технологии фильтрации

Обучающий модуль о технологиях фильтрации.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close