Установочные клеммы

Наилучшее решение для инженерных систем зданий

Наилучшее решение для инженерных систем зданий

При помощи установочных клемм можно быстро создавать компактные установочные распределители.

Вернуться к Пружинные зажимы

Категории

Искать в Установочные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Для разводки в установочных плоских распределителях особенно низкие установочные клеммы компании Phoenix Contact являются подходящим решением.

Преимущества для Вас

  • Компактность благодаря низкой конструкции
  • Полная гибкость – возможность комбинирования всех установочных клемм с различными технологиями соединения
  • Возможность проверки изоляции без отсоединения нейтрального проводника благодаря разделительной задвижке
  • Защита от случайного задействования, так как разделительная задвижка фиксируется в конечных положениях
  • Простой монтаж клемм без необходимости демонтажа магистральной шины нейтрального проводника

Специальные требования

Установочная клемма  

Клеммы адаптированы к монтажной технике

Установочные клеммы компании Phoenix Contact адаптированы к Вашим особым требованиям в сфере монтажной технологии:

  • Требования к разводке и подключению в установочных распределителях общественных зданий согласно VDE 0100/0108
  • Требование разделения отдельных электрических цепей согласно VDE 0100/718

А это означает:

  • Однозначное распознавание электрических цепей
  • Возможность проверки изоляции без отсоединения нейтрального проводника

Дополнительные сведения