Монтажные клеммы

Монтажные клеммы

Наилучшее решение для инженерных систем зданий

При помощи монтажных клемм можно быстро создавать компактные монтажные распределители.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

  • Список розеточных клемм
    Розеточные клеммы

    В наличии розеточные клеммы трех вариантов. Их подсоединение производится на небольшом монтажном пространстве без использования инструмента.

  • Список установочных клемм
    Установочные клеммы

    Установочные клеммы с зажимами Push-in различных размеров для разных сечений проводников.

Искать в Монтажные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Низкие монтажные клеммы компании Phoenix Contact с зажимом push-in являются оптимальным решением для разводки в монтажных плоских распределителях.

Преимущества для вас

  • Быстрое подсоединение подготовленного и жесткого провода при помощи технологии подключения напрямую без использования инструмента
  • Удобное вставление благодаря уменьшению усилия вставления до 50 %
  • Интеллектуальное распределение трехфазных систем при помощи стандартных перемычек
  • Возможность проверки изоляции без отсоединения нейтрального проводника благодаря разделительной задвижке
  • Полная гибкость, возможность комбинирования всех монтажных клемм с различными технологиями соединения
  • Простой способ присоединения и отсоединения гибких проводов без наконечников при помощи нажимной кнопки без использования инструмента
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Монтажные клеммы PTI

Монтажные клеммы с зажимом push-in рассчитаны на технологии строительства  

Монтажные клеммы с зажимом push-in рассчитаны на технологии строительства

Ассортимент монтажных клемм с зажимом push-in Phoenix Contact включает многовариантные трехъярусные монтажные клеммы, а также разделительные клеммы для нейтрального провода и соответствующие проходные, разделительные и заземляющие клеммы. Максимальное сечение подсоединяемых проводов может составлять от 4 мм² до 16 мм² в зависимости от ширины клеммы.

Клемма питания для общей шины нейтрали

Питание для общих шин нейтрали  

Питание для общих шин нейтрали

Клемма питания PTI 16-NLS-FI обеспечивает возможность простого подключения общих шин нейтрали без использования инструментов. Интегрированная функция держателя и опорной стойки позволяет сэкономить дополнительное место в монтажном распределителе. Опорная стойка аналогичного профиля расширяет ассортимент изделий.

Монтажные клеммы для разделения отдельных цепей тока

Монтажные клеммы согласно DIN VDE 0100-718  

Монтажные клеммы согласно DIN VDE 0100-718

Монтажные клеммы с ножевым размыкателем для разделения отдельных электрических цепей рассчитаны на специальные требования в области электромонтажа:

  • требования к кабельной разводке и подключениям в распределительных коробах общественных зданий (согласно DIN VDE 0100-0108)
  • требования к разделению отдельных цепей тока согласно DIN VDE 0100-718

Монтажные клеммы для KNX

Однозначное соответствие зажима по цвету жилы KNX  

Однозначное соответствие зажима по цвету жилы KNX

Двухъярусные клеммы с цветовой кодировкой повышают удобство электромонтажа KNX, их габаритная ширина составляет всего 3,5 мм на клемму.

  • Цветовое соответствие зажимов с цветом жил
  • Простое распределение потенциалов при помощи стандартизированных перемычек
  • Уникальная маркировка облегчает процесс ввода в эксплуатацию и обслуживания

Таким образом обеспечивается удобство распределения главных и резервных жил шинной системы KNX на ширине всего 7 мм.

Монтажные клеммы для DALI

Компактные монтажные клеммы для систем аварийного освещения с управлением DALI  

Компактные монтажные клеммы для систем аварийного освещения с управлением DALI

Трехъярусные монтажные клеммы с универсальной зоной разделения разработаны для кабельной разводки систем освещения в зданиях.

  • Системы аварийного освещения с управлением DALI обеспечивают возможность удобного электромонтажа и защиты
  • На внутренней стороне электрошкафа интегрированы по два функциональных отверстия на каждый ярус
  • Простое и быстрое распределение потенциалов, например, от шинной системы DALI

Готовые к применению распределительные блоки PTFIX с зажимом push-in — распаковать, подключить, готово!

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in  

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in

Готовые к подключению блоки обеспечивают возможность быстрого монтажа без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80 % времени.

Распределительные блоки и блоки питания с 4, 6, 12 и 18 точками подключения, а также одинарные шайбы с двумя точками подключения рассчитаны на интуитивно понятную и безопасную установку и предлагаются в одиннадцати цветах. Наши конфигураторы позволяют оптимально настроить распределительные блоки PTFIX с учетом параметров используемой системы.

Микрораспределитель потенциалов MPI

Розеточные клеммы в миниатюрном формате  

Розеточные клеммы в миниатюрном формате

Розеточные микроклеммы позволяют компактно распределять потенциалы во вторичных распределительных устройствах и разветвителях. Распределительные блоки специально разработаны для удовлетворения требований к проводке в зданиях.

  • Расчеты выполнены согласно DIN EN 60998-1/VDE 0613-1
  • Возможности для тестирования любыми пробниками
  • Подключения любых типов проводов сечения от 0,14 мм² до 1,5 мм²

Система монтажных клемм для зданий

Монтажные клеммы PTI и UTI  

Монтажные клеммы PTI и UTI

Монтажные клеммы PTI и UTI позволяют упростить процесс распределения кабельной разводки в зданиях, добиться компактности и сэкономить время. Все клеммы совместимы и могу комбинироваться не зависимо от технологии присоединения. Монтажные клеммы идеально удовлетворяют требованиям в области электромонтажа и распределительных систем. Принадлежности для шунтирования, маркировки и тестирования имеют стандартное исполнение, позволяя значительно сократить логистические расходы. Воспользуйтесь преимуществами новых клемм для решения задач кабельной разводки в зданиях.