Назад к обзору

Модули резервирования PRP

Модули резервирования PRP для Industrial Ethernet

Во многих сетях одним из главных требований является высокая отказоустойчивость. Модули PRP обеспечивают возможность параллельного сетевого резервирования без периода переключения в случае неисправности. Таким образом они гарантируют высокую степень готовности сети.

Преимущества для вас

  • Простая инфраструктура сетей с высокой степенью готовности без необходимости конфигурирования
  • Отсутствие периода переключения, т. е. в случае возникновения неисправности работа не прерывается
  • При выходе из строя сети или отдельных ее компонентов потеря пакетов данных исключена
  • Возможность применения в жестких условиях электромагнитных, электростатических и климатических помех в соответствии с МЭК 61850-3 и IEEE 1613
  • Включение устройств, не поддерживающих PRP, в параллельные сети для максимальной степени готовности

Высокодоступные сети

Протокол параллельного резервирования (PRP) позволяет выполнять передачу данных без периода переключения, обеспечивая таким образом максимальную готовность сети. Это достигается за счет резервирования сети PRP на базе двух независимых активных цепей между двумя устройствами.

Передатчик использует два независимых сетевых интерфейса, которые одновременно посылают одни и те же данные. При этом в соответствии с протоколом резервирования приемное устройство использует только первый пакет, а второй пакет удаляется. При получении всего одного пакета приемное устройство регистрирует выход из строя второй цепи.

Пример сети с протоколом параллельного резервирования

Параллельное резервирование сети с модулем резервирования PRP

Простые возможности использования

PRP рассчитан как на протоколы Ethernet (например, PROFINET, МЭК 61850, EtherNet/IP™, DNP3, МЭК 60870-5-104, Modbus/TCP), так и на другие протоколы за рамками Ethernet Layer 2.

Кроме того, можно использовать стандартизированное резервирование сети PRP независимо от топологии сетей и механизмов резервирования, действующих в соответствующей сети. Механизм резервирования рассчитан на любые источники энергии и может использоваться в химической, фармацевтической и перерабатывающей промышленности, в том числе на чувствительном оборудовании.

Модули резервирования PRP, обеспечивающие высокую степень готовности

Модуль PRP с кабелями Ethernet для резервной кабельной разводки сети  

Модуль PRP для создания резервных сетей

Модули резервирования FL RED от Phoenix Contact позволяют легко создавать параллельные высокодоступные сети PRP без дополнительной настройки конфигурации. В процессе ввода в эксплуатацию необходимо только правильно подключить компоненты согласно цветовой маркировке устройства. Устройства Ethernet, которые не поддерживают протокол параллельного резервирования, можно интегрировать в данную высокодоступную инфраструктуру сети без дополнительной настройки конфигурации.

Диагностические функции при помощи светодиодных индикаторов, а также сухой сигнальный контакт поддерживают создание и эксплуатацию параллельной сети.

Модули соответствуют жестким электромагнитным, электростатическим и климатическим требованиям стандартов МЭК 61850-3 и IEEE 1613 и могут использоваться в энергетических установках. Дополнительную надежность работы в случае перепадов напряжения в системе обеспечивает источник питания с широким диапазоном напряжения.

Обзор модулей резервирования FL RED

Модуль резервирования с двумя резервными портами RJ45Модуль резервирования с двумя оптическими резервными портами LC
FL RED 2003 E PRPFL RED 2001E PRP 2LC
Скорость передачи10/100 Мбит/с10/100 Мбит/с
Конфигурация портов2 RJ45 в качестве резервных портов
1 RJ45 для конечного устройства
2 LC-LWL (многомодовых) в качестве резервных портов
1 RJ45 для конечного устройства
Диапазон температур–40 °C ... +70 °C–40 °C ... +70 °C
Напряжение питания20 В DC ... 48 В DC20 В DC ... 48 В DC
Допуски и стандартыСоответствует МЭК 61850-3 и IEEE 1613Соответствует МЭК 61850-3 и IEEE 1613
РезервированиеPRPPRP

Нажмите здесь, чтобы перейти к списку модулей резервирования PRP для энергетических установок.


Назад к обзору
Дополнительные сведения