Установочные системы

Установочные системы

Простое и быстрое распределение энергии

Надежное подключение проводов за несколько шагов без специального инструмента — при помощи установочной системы.

Вернуться к Штекерные разъемы

Категории

Искать в Установочные системы

Показать все продукты в этой категории

Подключайте провода быстро, просто и без специального инструмента — при помощи установочных систем IPD и ​QPD​ производства ​Phoenix ​​Contact​. В зависимости от приложения сделайте выбор между простым соединением проводников, распределением энергии или подключением устройств. Экономия до 80 % времени на разводку с удобными разъемами push-in и быстрыми ножевыми зажимами ​IDC системы ​QUICKON​.

Преимущества для вас

  • Экономия времени до 80 % при подключении на месте
  • Простая и быстрая сборка без специального инструмента
  • Гибкое распределение энергии благодаря неразъемным и вставным вариантам
  • Высокая надежность благодаря прочным корпусам с классом защиты IP68/IP69K, с ударопрочностью IK07
  • Полная защита электроники, поскольку корпуса не нужно открывать даже при подключении питающего провода

Проходные детали IPD с зажимом push-in

Автоматизированная разводка в светильнике благодаря IPD

Автоматизированная разводка в светильнике благодаря IPD

IPD (Installation Power ​Distribution​) — это разъемы для устройств с классом защиты ​IP67​, не поддающиеся неблагоприятному воздействию условий, с технологией присоединения pPush-in, не требующей наличия штекерного соединителя. Силовое соединение со стороны устройства позволяет применять робототехнику для электромонтажа, а в полевых условиях — 3- и ​5-проводные кабели до 2,5 мм². IPD основывается на распространенных промышленных стандартах и идеально подходит для применения вне помещений и во влажных условиях.

Установочная система QPD с зажимом QUICKON

Монтажная система OPD

Монтажная система OPD

Отвечающее промышленным требованиям распределение питания не должно быть сложным и затратным по времени. Доказательством этого является прочная монтажная система QPD с классом защиты IP68/69K для нагрузок до 690 В / 40 A. Проверенная техника быстрого подключения с прокалывающими контактами IDC QUICKON делает возможным простое и быстрое подключение проводников до 5 x 6,0 мм² без снятия изоляции и применения специнструмента. Вы можете выбирать между неразъемными и вставными соединениями, создавая абсолютно гибкие решения в сфере распределения. Возможно также простое подключение устройств без необходимости их открывания. Чувствительная электроника остается при этом защищенной от воздействий окружающей среды.

Обзор продукции QPD

Обзор продукции QPD  

Обзор продукции QPD

(1) Проходные детали
Проходные детали — это подключаемые снаружи кабельные вводы. Благодаря их использованию для подключения проводов больше не нужно открывать устройства. Это обеспечивает специфический класс защиты производителя.

(2) Кабельный соединитель
Для удлинения или ремонта кабелей идеально подходит кабельный соединитель. Вместе со штекерным соединителем соединители проводников можно использовать и в качестве сцепного соединения.

(3) Штекерный соединитель
Для быстрой замены устройств – во время технического обслуживания или при монтаже с использованием предварительно подготовленных кабелей – оптимально подходит штекерный соединитель с опережающим контактом PE. Он имеет кодировку для предотвращения неправильного подключения.

(4) T-образный распределитель
С помощью компактного T-распределителя можно просто монтировать шлейфы для потребителей. 

(5) H-образный распределитель
H-образный распределитель — это компактная, прочная и быстро подключаемая клеммная коробка. Четыре разъема соединены параллельно между собой, что позволяет использовать его в качестве звездообразного распределителя.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Промышленный электромонтаж с QPD

Решение для электромонтажа больших промышленных установок.


Монтажная система QPD

Быстрая и простая подготовка

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close