Inline - безопасные устройства ввода-вывода

Безопасность в сфере автоматизации

Безопасность в сфере автоматизации

Гибкость и надежность в приложениях безопасности.

Искать в Inline - безопасные устройства ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

В системах Inline вы можете реализовывать простые решения для обеспечения функциональной безопасности при помощи клемм Inline ECO Safe или комплексные решения безопасности с технологией SafetyBridge Technology или PROFIsafe.

Преимущества для вас

  • Простая реализация децентрализованных решений безопасности благодаря технологии SafetyBridge Technology
  • Простая интеграция функций безопасности без сложной настройки параметров
  • Гибкость применения благодаря совместимости со всеми распространенными шинными системами
  • Простое конфигурирование при помощи программного обеспечения SAFECONF

Надежный ввод-вывод для любых шинных систем

Модули Inline Safety могут распределяться в сети любым способом  

Модули Inline Safety могут распределяться в сети любым способом

Наши безопасные клеммы ввода-вывода также подчеркивают гибкость системы ввода-вывода Inline. В зависимости от шинного интерфейса и устройства управления безопасностью клеммы ввода-вывода с PROFIsafe работают в системах PROFINET и PROFIBUS или в приложениях Safety INTERBUS.

Для этого мы предлагаем цифровые модули ввода-вывода и релейные модули. Данные продукты удовлетворяют требованиям в области обеспечения безопасности до:

  • PL e (EN ISO 13849-1)
  • SIL 3 (МЭК 61508)
  • SILCL 3 (EN 62061)

Безопасность без устройства управления
Вы хотите, чтобы функциональная безопасность не зависела от сети и не требовала дополнительного контроллера безопасности? Тогда выберите безопасные устройства ввода-вывода с SafetyBridge Technology.

Это важно: Расположите желтые безопасные устройства ввода-вывода в нужных местах вашей установки. Модули работают централизованно или децентрализованно под управлением одного устройства управления.

SafetyBridge Technology — гибкая и надежная

Топология принципа технологии SafetyBridge Technology  

Принцип технологии SafetyBridge

Технология SafetyBridge означает, что модули ввода и вывода обмениваются между собой сигналами безопасности. Поскольку модули самостоятельно обрабатывают функции безопасности, они используют стандартные устройства управления и сеть только в качестве средств передачи.

Функции безопасности в стандартных приложениях можно экономично реализовать без использования контроллера безопасности и безопасной системы полевой шины.

При этом безопасные модули ввода-вывода с технологией SafetyBridge Technology соответствуют всем требованиям безопасности до SIL 3 или PL e.

Два реле безопасности в одной клемме ввода-вывода

Безопасные клеммы ввода-вывода Inline ECO Safe  

Безопасные клеммы ввода-вывода Inline ECO Safe с функцией двух реле безопасности

При помощи безопасной клеммы ввода-вывода Inline ECO Safe можно надежно отключить подключенные в ряд стандартные выходные клеммы. Решение безопасности становится прозрачным, поскольку все статусные сообщения и ошибки передаются стандартному контроллеру. Так сокращаются простои, связанные с обеспечением функций безопасности.

Просто вставьте безопасные клеммы ввода-вывода в станцию ввода-вывода Inline. Стандартные выходные клеммы устанавливаются справа от безопасной клеммы ввода-вывода.

При срабатывании датчика, например, аварийного останова, отключается напряжение питания исполнительных элементов для подсоединенных в ряд стандартных клемм вывода. К одной безопасной клемме ввода-вывода можно подсоединять до двух двухканальных цепей датчиков. Если приложению требуется больше цепей датчиков, можно интегрировать дополнительные безопасные клеммы ввода-вывода.

В зависимости от применяемых датчиков и исполнительных элементов вы можете реализовать функции безопасности до SILCL 3 и P e.