Назад к обзору

Модули ввода-вывода Ex-i: искробезопасные компоненты для регистрации сигналов во взрывоопас. зонах

Взрывозащищенная продукция Phoenix Contact предназначена для безопасной и надежной автоматизации во взрывоопасных зонах. Принцип действия искробезопасных устройств определяется технологией Intrinsic Safety, коротко IS.

Станция ввода-вывода Inline устанавливается в зоне 2, датчики и исполнительные элементы по необходимости - в зоне 0, 1 или 2.

Клемма изолятора для искробезопасных модулей ввода-вывода

Клемма изолятора Inline  

Искробезопасная клемма изолятора

Вы можете дополнить имеющуюся станцию ввода-вывода Inline искробезопасными компонентами. Клеммы изолятора Inline отделяют искробезопасные модули от уже подключенных модулей остальных станций.

Преимущества для вас:

  • надежное и безопасное разделение искробезопасных и неискробезопасных модулей ввода-вывода;
  • повышение гибкости при расширении станций ввода-вывода Inline
Вернуться вверх

Источник питания для искробезопасных модулей ввода-вывода

Искробезопасный блок питания  

Взрывозащищенный источник питания

Основой искробезопасных систем является безопасная гальваническая развязка. Для надежного обеспечения искробезопасных модулей ввода-вывода питанием Phoenix Contact предлагает специальную клемму Inline: источник питания для взрывоопасных зон.

Преимущества для Вас:

  • Диагностические СИД отображают уровень нагрузки на станцию: нормальная, высокая нагрузка и перегрузка. Это позволяет снизить количество сбоев и несчастных случаев.
  • Источник питания обеспечивает соблюдение необходимого расстояния между искробезопасными и неискробезопасными соединительными линиями.
Вернуться вверх

Искробезопасные модули ввода-вывода для цифровых сигналов

Цифровой взрывозащ. модуль ввода-вывода  

Взрывозащищенные модули ввода-вывода для цифровых сигналов

К этим модулям ввода-вывода Ex-i подключаются имеющие допуск датчики и исполнительные элементы, а также датчики NAMUR. Все четыре канала можно свободно конфигурировать и использовать по своему усмотрению. Например, для беспотенциальных контактов, зуммеров, сигнальных колонн или эл-магн. клапанов.

Быстрый поиск ошибок: диагностические СИД на каждом канале сигнализируют об обрыве провода или коротком замыкании.

Вернуться вверх

Искробезопасные модули ввода-вывода для аналоговых сигналов

Аналоговый взрывозащищенный модуль ввода-вывода  

Взрывозащищенные модули ввода-вывода для аналоговых сигналов

Четыре канала данных искробезопасных модулей могут применяться по-разному:

  • Для диапазонов тока от 0 до 20 мА
  • Для диапазонов тока от 4 до 20 мА
  • Для диапазона входных напряжений от 0 до 10 В

Аналоговые взрывозащищенные модули ввода-вывода поддерживают все три формата вывода с максимальным разрешением 16 бит.

Быстрый поиск неисправностей: диагностические светодиодные индикаторы сигнализируют об обрыве провода или выходе показаний за пределы диапазона на входах или выходах.

Вернуться вверх

Искробезопасные модули ввода-вывода для регистрации температуры

Взрывозащищенные модули ввода-вывода для регистрации температуры  

Взрывозащищенный модуль ввода-вывода для регистрации температуры

Искробезопасные модули ввода-вывода для регистрации температуры оснащены четырьмя каналами, которые настраиваются независимо друг от друга. Все каналы поддерживают различные функции регистрации температуры:

  • Резистивные датчики температуры Pt 100 в 2- или 3-проводном исполнении
  • Различные стандартные термоэлементы (J, K, E, R, S и T)
  • Регистрация сигналов от -100 мВ до +100 мВ
  • Регистрация сопротивления 0-800 Ом или 0-5 кОм

Быстрый поиск неисправностей: диагностические светодиодные индикаторы сигнализируют об обрыве провода или о выходе показаний датчиков за пределы допустимого диапазона.

Вернуться вверх

Искробезопасные компоненты для регистрации сигналов во взрывоопас. Зонах.


Назад к обзору
Программное обеспечение
Inline в применении
Дополнительная информация об изделии
  • Модули ввода-вывода Ex-i: искробезопасные компоненты для регистрации сигналов во взрывоопас. зонах