Гибкий сбор и анализ данных.
Выбирайте клеммы ввода-вывода с настройкой параметров или без нее. Широкий выбор различных функций с расширенными допусками открывает свободу действий в системах любой топологии. Проработанность до мельчайших деталей создает основу для концепции вашей станции ввода-вывода.
В систему ввода-вывода Inline входит большое количество аналоговых и функциональных клемм. Ассортимент охватывает простые клеммы для сбора аналоговых значений и производительные клеммы для измерения энергии. Воспользуйтесь многочисленными возможностями настройки параметров данных клемм ввода-вывода. Скорректируйте функции вашего приложения.
Вы продумываете конструкцию клемм ввода-вывода Inline до малейших деталей: с помощью цифровых и аналоговых входов и выходов с количеством каналов 1, 2, 4, 8, 16 или 32.
Цифровой модуль ввода-вывода с 4 цифровыми входами, 4 цифровыми входами или выходами с классом защиты IP67. Отводная клемма обеспечивает возможность сопряжения устройства Fieldline Modular M8 с локальной шиной Inline для продления до полевого уровня.
Искробезопасная цифровая клемма ввода-вывода с 4 настраиваемыми входными-выходными каналами.
Искробезопасная аналоговая клемма ввода-вывода с 4 настраиваемыми входными-выходными каналами.
Температурная клемма ввода с двумя линейными диапазонами сопротивления для резистивных датчиков температуры и одним диапазоном напряжения для термоэлементов.
В данном обзоре представлен примерный ассортимент продукции в каждой категории функциональности. Помимо электронного цоколя, клеммы также оснащены подходящим штекером.
Наши клеммы ввода-вывода Inline имеют множество отраслевых и национальных допусков. И наша продукция постоянно получает новые допуски. Поэтому вы можете быть уверены в том, что ваша установка соответствует всем действующим требованиям.
Регистрируйте сигналы прямо в полевых условиях и передавайте их в электрошкаф без дополнительных шинных интерфейсов.
Переходные клеммы Inline позволяют сократить количество шинных интерфейсов и, таким образом, подключенных сетевых устройств. Это значит: сплошная связь при малом количестве шинных интерфейсов.
Хотите передавать сигналы ввода-вывода без кабелей? Вы можете подключить до трех устройств ввода-вывода к базовой станции посредством соединения Bluetooth.
Сделайте станцию ввода-ввода Inline пригодным для эксплуатации во взрывоопасных зонах: просто подключите синие искробезопасные взрывобезопасные модули ввода-вывода за стандартной клеммой ввода-вывода.Для этого в вашем распоряжении большой выбор стандартных клемм ввода-вывода для использования во взрывобезопасной и взрывоопасной среде до зоны 2. К синим клеммам ввода-вывода можно подводить дополнительные входные и выходные сигналы из взрывоопасных областей зон 1 и 0.
Для диагностики и настройки параметров используется инжиниринговая система или технология FDT (Field Device Tool). Преимущество для вас: простота даже при большом количестве входных и выходных сигналов.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в