Шинный соединитель Inline

Шинные соединители для систем ввода-вывода Inline

Создавайте соединения

Интегрируйте систему ввода-вывода Inline во все распространенные сети.

Вернуться к Inline — модульная система ввода-вывода

Категории

Искать в Шинный соединитель Inline

Показать все продукты в этой категории

Благодаря свободному выбору шинного соединителя систему ввода-вывода Inline можно интегрировать во все распространенные системы полевой шины и сети Ethernet. В зависимости от шинного соединителя можно подключать до 63 клемм ввода-вывода (до 16 участников PCP).

Преимущества для вас

  • Высокая гибкость в конструировании станций благодаря открытости для всех распространенных шинных систем и сетевых протоколов
  • Экономия пространства в электрошкафу благодаря компактной конструкции новых корпусов BK
  • Экономичная конструкция станции благодаря выбору шинных соединителей со встроенными вводами-выводами для машин и установок с небольшим количеством сигналов

Разнообразные сетевые подсоединения

Устройства сопряжения с шиной Inline являются связующим звеном между системой Inline и вышестоящей сетью. Вы приобретаете шинные соединители для следующих протоколов связи:

Сети для шинных соединителей Inline

 
Шинный соединитель Inline (CANopen и Profibus)

CANopen®

  • Встроенный нагрузочный резистор с возможностью включения или отключения посредством DIP-переключателя
  • Совместим с SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Возможность подключения до 63 других потребителей Inline
  • компактный корпус

Device/Net™

  • Со встроенными цифровыми вводами и выводами
  • Возможно резервирование области памяти для ввода-вывода для последующих расширений (аппаратное обеспечение не требуется)

EtherNet/IP™

  • Со встроенными цифровыми вводами и выводами
  • Управление через веб-интерфейс (WBM)

INTERBUS

  • Соединение с удаленной шиной посредством оптоволокна или медных проводников
  • Подключение при помощи штекера Inline или D-Sub (действительно для медных вариантов)
Modbus
  • Со встроенными цифровыми вводами и выводами
  • Управление через веб-интерфейс (WBM)
Profibus
  • Со встроенными цифровыми вводами и выводами
  • DP/V1 для ведущих устройств класса 1 и 2
PROFINET
  • Со встроенными цифровыми вводами и выводами
  • На выбор с разъемом RJ45 или SC-RJ

sercos

  • Со встроенными цифровыми вводами и выводами
  • Поддержка Sercos согласно спецификации V1.1.2

Компактное исполнение с современным дизайном

Шинный соединитель Inline с корпусом шириной 40 мм  

Шинный соединитель Inline с корпусом шириной 40 мм

Один из самых компактных шинных соединителей на рынке шириной всего 40 мм экономит место в электрошкафу. Для протоколов CANopen® и EtherCAT® уже в наличии концепция новой формы. Новые изделия естественно поддерживают такие технологии, как, например, SafetyBridge V3.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close