Назад к обзору

EPA 2: новое поколение наших адаптеров порта Ethernet

В середине 2017 года на смену нашему первому поколению модулей радиосвязи EPA пришло новое: EPA 2. Модуль получил новый дизайн корпуса и теперь объединяет в себе функционал Bluetooth и WLAN. На этой странице вы можете ознакомиться с различиями между двумя поколениями и найти продукты, заменившие продукты предшествующего поколения EPA.

Краткий обзор FL EPA

FL EPA поколения 1

FL EPA поколения 2

FL WLAN EPA  (арт. 2692791)

WLAN 2,4 ГГц

Внутренняя антенна

FL EPA 2  (арт. 1005955)

WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Внутренняя антенна

FL WLAN EPA 5N  (арт. 2700488)

WLAN 5 ГГц

Внутренняя антенна

FL EPA 2  (арт. 1005955)

WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Внутренняя антенна

FL WLAN EPA RSMA  (арт. 2701169)

WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц

Внешний антенный ввод RSMA

FL EPA 2 RSMA  (арт. 1005957)

WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Внешний антенный ввод RSMA

FL BT EPA MP  (арт. 2701416)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Внешний антенный ввод RSMA

FL EPA 2 RSMA  (арт. 1005957)

WLAN 2,4 ГГц и 5 ГГц

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Внешний антенный ввод RSMA

FL BT EPA  (арт. 2692788)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Внутренняя антенна

FL BT EPA 2  (арт. 1005869)    

(также допускает замену продуктом FL EPA 2)

BLUETOOTH 2.1 + EDR, 4.0 prepared

Внутренняя антенна

Сравнение технических характеристик

FL EPA поколения 1FL EPA поколения 2

FL EPA поколения 1

FL EPA поколения 2

Размеры корпуса

Ширина: 66 мм, высота: 91 мм, глубина: 34 мм

Ширина: 67,08 мм, высота: 92,7 мм, глубина: 33,2 мм

Варианты изделия

Отдельные устройства для WLAN 2,4 ГГц, WLAN 5 ГГц, BluetoothКомбинированные модули для WLAN и Bluetooth

Режимы работы WLAN

WLAN client / AdHoc

WLAN client / Micro Access Point (макс. 7 клиентов)

Беспроводной мост «точка-точка» (между двумя FL EPA)

UDP-туннель (прозрачная передача протоколов 2-го уровня)

Туннель 2-го уровня

(несовместимо с UDP-туннелем, поколение 1)

Антенна

Внутренняя антенна, с круговой поляризацией, направленная, 5 дБи

Внутренняя антенна, с линейной поляризацией, OMNI, 0,5–2 дБи

Излучаемая мощность (макс.)

Внутренняя антенна

FL WLAN EPA (2,4 ГГц): 20 дБм EIRP

FL WLAN EPA 5N (5 ГГц): 14 дБм EIRP

Внешняя антенна (FL WLAN EPA RSMA)

WLAN 2,4 ГГц: 17 дБм

WLAN 5 ГГц: 9 дБм 

Bluetooth

FL BT EPA: 15 дБм EIRP

FL BT EPA MP: 12 дБм

Внутренняя антенна

WLAN 2,4 ГГц: 17 дБм EIRP

WLAN 5 ГГц: 15 дБм EIRP

Внешняя антенна

WLAN 2,4 ГГц: 15 дБм

WLAN 5 ГГц: 15 дБм

Bluetooth:   

Внутренняя антенна: 13 дБм EIRP

Внешняя антенна: 11 дБм

Чувствительность приемника (макс.)

WLAN 2,4 ГГц: –94 дБм

WLAN 5 ГГц: –87 дБм

Bluetooth: –90 дБм

WLAN 2,4 ГГц : –95 дБм

WLAN 5 ГГц: –90 дБм

Bluetooth: –90 дБм

Макс. дальность действия*

WLAN 2,4 ГГц: на открытом пространстве до 200 м, в цехах до 100 м

WLAN 5 ГГц: на открытом пространстве до 100 м, в цехах до 50 м

Bluetooth: на открытом пространстве до 250 м, в цехах до 100 м

*Дальность действия сильно зависит от текущих условий окружающей среды. Указанная дальность действия является рабочей дальностью, а не максимально достижимой. Последняя, как правило, значительно выше.

На практике максимально достижимая дальность действия обоих поколений EPA приблизительно равна. В некоторых ситуациях применения рабочая дальность действия WLAN EPA 2 в диапазоне 2,4 ГГц может быть несколько меньше, а в диапазоне 5 ГГц, наоборот, больше.

WLAN 2,4 ГГц: на открытом пространстве до 200 м, в цехах до 100 м

WLAN 5 ГГц: на открытом пространстве до 100 м, в цехах до 50 м

Bluetooth: на открытом пространстве до 250 м, в цехах до 100 м

*Дальность действия сильно зависит от текущих условий окружающей среды. Указанная дальность действия является рабочей дальностью, а не максимально достижимой. Последняя, как правило, значительно выше.

На практике максимально достижимая дальность действия обоих поколений EPA приблизительно равна. В некоторых ситуациях применения рабочая дальность действия WLAN EPA 2 в диапазоне 2,4 ГГц может быть несколько меньше, а в диапазоне 5 ГГц, наоборот, больше.

Диапазон рабочих температур

–30 °C ... 65 °C

–30 °C ... 65 °C

Степень защиты IP

IP65

IP65

ПодключенияM12M12

Электропитание

9–30 В DC, макс. 1,7 Вт

9–30 В DC, макс. 1,7 Вт

Каналы WLAN

2,4 ГГц: 1–11,

5 ГГц: 36–140, только в режиме клиента

EPA 2: 36–48, в режиме точки доступа

2,4 ГГц: 1–11,

5 ГГц: 36–140, только в режиме клиента

EPA 2: 36–48, в режиме точки доступа

Стандарт Bluetooth

Классический Bluetooth: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 посредством AT-команд (ограниченно)

BT Security: режимы шифрования в EPA и EPA 2 несовместимы

Классический Bluetooth: 2.1+EDR,

Low Energy: 4.0 посредством AT-команд (ограниченно)

BT Security: режимы шифрования в EPA и EPA 2 несовместимы

Производительность

WLAN: макс. 20 Мбит/с

Bluetooth: макс. 3 Мбит/с

(сравнимое время обновления PROFINET, от 16 мс)

WLAN: макс. 20 Мбит/с

Bluetooth: макс. 3 Мбит/с

(сравнимое время обновления PROFINET, от 16 мс)

AT-команды

Доступно (с немного измененным синтаксисом в связи с комбинацией

беспроводных технологий (WLAN/Bluetooth)

Доступно (с немного измененным синтаксисом в связи с комбинацией

беспроводных технологий (WLAN/Bluetooth)

Кнопка «Mode»

Доступно, для простого конфигурирования без ПК

Доступно, для простого конфигурирования без ПК

Протоколы

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP и др.

PROFINET, Ethernet/IP, Modbus/TCP, TCP/IP, UDP/IP и др.

Сертификаты

CE (Европа), FCC (США, Канада).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Канада)

CE (Европа), FCC (США, Канада).

UL Ordinay loc. / Hazardous loc. Class 1 Div 2

ICES-003 (Канада)

Важная информация по переходу на второе поколение EPA

При переходе на новые модули радиосвязи EPA примите к сведению следующие указания:

  • В режиме беспроводного моста «точка-точка» модули EPA второго поколения не обеспечивают совместимость с первым поколением EPA. Поэтому их совместное использование в этом режиме невозможно.
  • В связи с изменениями в стандарте Bluetooth в отношении режима безопасности модули EPA второго поколения несовместим с модулями EPA первого поколения. Это значит, что при активном режиме безопасности (шифровании) совместная работа устройств обоих поколений EPA в режиме Bluetooth невозможна.

Здесь вы можете просмотреть продукты Industrial Bluetooth для сетей Ethernet.


Назад к обзору
Дополнительные сведения