Изделия на заказ

Решения на заказ

От запроса до индивидуального продукта

Мы поставляем именно то, что вам нужно. Обращайтесь к нам – и мы разработаем для вас индивидуальное решение.

В нашем ассортименте нет ничего подходящего? Это не проблема: сервисная команда компании Phoenix Contact ориентируется на ваши требования – от незначительной адаптации до разработки нового продукта. Доверьтесь нам: у нас много новых технических разработок и мы обладаем абсолютной гибкостью. Шаг за шагом мы вместе с вами разработаем индивидуальное решение.

Преимущества для вас

  • Индивидуальное консультирование: одно контактное лицо на протяжении всего этапа проектирования
  • Разработка индивидуальной концепции для вашего приложения
  • Быстрая, надежная реализация нашими опытными специалистами
  • Большие и маленькие серии профессионального качества
  • Своевременная поставка благодаря точному планированию и контролю проекта

Требования вашего приложения

Продукты из каталога  

Продукты упрощают процесс установки

Мы изготовим для вас различные варианты изделий из каталога или новые изделия в соответствии с вашими требованиями:

  • Для упрощения монтажа
    Место в электрошкафу имеет большую ценность. Вместе с вами мы разработаем концепцию монтажа. Подходящие решения на основе системных компонентов обеспечивают высокую эксплуатационную готовность вашего приложения и упрощают процедуру расширения в будущем.
  • Для переоснащения и модернизации вашего оборудования
    Планируете модифицировать оборудование? Мы поможем вам в модернизации ваших систем автоматизации. Идеально соответствующие специфике приложения решения по адаптации и системные кабели обеспечивают возможность безошибочной установки при минимальных периодах простоя.

От запроса до готового изделия

Консультации

Вместе с вами мы разрабатываем подходящие решения

Мы разрабатываем ваше изделие от идеи до готовности к серийному производству. При этом мы проходим следующие этапы проектирования:

  • Этап разработки концепции
    На основании ваших спецификаций мы разрабатываем для вас предложение, включающее в себя эскизный проект.
  • Этап реализации
    Предложение соответствует вашим представлениям? Тогда мы принимаем заказ на изготовление соответствующего стандартам продукта. По желанию клиента изготавливаются функциональные образцы или прототипы.
  • Этап серийного производства
    После одобрения вами разработки мы производим ваш индивидуальный проект в рамках сертифицированных процессов. В результате вы получаете проверенное изделие, которое на 100 % соответствует вашим ожиданиям.

 

Ваша прямая связь с нами

У вас есть конкретный запрос? Тогда достаточно короткого сообщения, отправленного через нашу форму для запросов. Мы незамедлительно свяжемся с вами и обсудим недостающие детали. Вы быстро получите содержательное предложение, а также первый эскизный проект.

Вы можете быть уверены в том, что даже после того, как мы примем ваш заказ, вы будете знать о каждом нашем шаге. В конечном итоге вы решаете, когда ваш заказ готов.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Системная кабельная разводка для устройств управления

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close