Axioline F - устройства ввода-вывода

Axioline F – устройства ввода-вывода

Быстрая и прочная коммуникация

Надежная передача сигналов в электрошкафу при помощи устройств ввода-вывода Axioline F.

Искать в Axioline F - устройства ввода-вывода

Показать все продукты в этой категории

Большой ассортимент модулей ввода-вывода с цифровыми и аналоговыми входами и выходами, функциями или для специальных приложений. Большое количество модулей ввода-вывода дают возможность гибкого построения станции.

Преимущества для вас

  • Экономия пространства в электрошкафу благодаря компактным смешанным модулям
  • Любые комбинации мало- и низковольтных модулей без разделительных перегородок позволяют просто создать станцию
  • Быстрое подключение датчиков и исполнительных элементов к устройствам ввода-вывода благодаря технологии push-in

Axioline F для МЭК 61850

Axioline F является простым решением задач ввода-вывода в энергетике  

МЭК 61850 – ничего сложного, если есть Axioline F

Система ввода вывода Axioline F отличается особенной прочностью и превосходно подходит для использования в энергетике. Шинный интерфейс согласно МЭК 61850, модули ввода-вывода для повышенного номинального напряжения и надлежащая электрическая прочность позволяют использовать Axioline F в соответствии с МЭК 61850. При этом особыми преимуществами являются простота применения и гибкая конструкция станции.

  • Ввод в эксплуатацию без специальных знаний в области программирования благодаря простой настройке параметров
  • Гибкий и простой доступ к продукту в режиме онлайн через веб-интерфейс
  • Любые комбинации мало- и низковольтных модулей без разделительных перегородок
  • Совместимость системы ввода-вывода Axioline F благодаря возможности связи со всеми устройствами в соответствии с МЭК 61850

Axioline F и Axiocontrol

Axioline и Axiocontrol для создания универсального решения PROFINET или Modbus/TCP  

Axioline и Axiocontrol для создания универсального решения PROFINET или Modbus/TCP

Просто подсоедините модули ввода-вывода к нашему контроллеру. Системы Axiocontrol и Axioline F позволяют создать универсальное решение для автоматизации с использованием протокола PROFINET или Modbus/TCP.

Компактный контроллер Axiocontrol AXC 3050 обеспечивает надежное и быстрое управление в автоматизации средней и повышенной сложности. Мини-контроллер семейства Axiocontrol AXC 1050 выполняет функции устройства PROFINET для разгрузки вышестоящих контроллеров PROFINET. Он подходит для управления децентрализованными станциями ввода-вывода и гарантирует высокую степень готовности со встроенным ИБП.

Все контроллеры Axiocontrol имеют возможность легкого расширения путем подключения до 63 модулей ввода-вывода семейства Axioline F.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Axioline F — PROFINET

Настройка параметров и диагностика

Дополнительные сведения