Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Надежная и гибкая передача данных

Надежная и экономичная передача входящих и исходящих данных — с помощью систем ввода-вывода для применения в электрошкафу.

Вернуться к ПЛК и системы ввода-вывода

Категории

Искать в Системы ввода-вывода для электрошкафов (IP20)

Показать все продукты в этой категории

Для всех стандартных шинных систем и сетей или в сочетании с собственным системным контроллером — прогрессивные модули ввода-вывода обеспечивают возможность быстрого и экономичного обмена данными. Компания предлагает широкий ассортимент устройств с классом защиты IP20, гарантирующих надежную передачу данных и сигналов в любых установках. Вы сами определяете скорость передачи данных, функции и конструкцию.

Преимущества для вас

  • Высокая точность измерений, сокращение длительности такта и повышение качества регулирования с коротким временем отклика
  • Гибкое применение благодаря широкому разнообразию функций и различным конструкциям
  • Повышенная степень готовности оборудования благодаря надежности даже в неблагоприятных условиях

Axioline F – быстро, надежно, просто

Система Axioline F совместима со всеми протоколами связи Ethernet  

Axioline F – это эксперт в области применения Ethernet в электрошкафах

Axioline F — это модульная система ввода-вывода, предназначенная для установки в шкафу управления. Система Axioline F поддерживает любые протоколы передачи данных на базе Ethernet, доступна в различных исполнениях и гарантирует наивысшую гибкость. 

Axioline F позволяет передавать данные в реальном времени с уровня устройств ввода-вывода контроллеру с высокой помехоустойчивостью. Различные безопасные модули ввода-вывода также могут собирать и передавать сигналы обеспечения безопасности.

Экономьте время при подсоединении датчиков и исполнительных элементов и радуйтесь простоте обслуживания.

Axioline Smart Elements: компактные и гибкие

Вставные устройства ввода-вывода серии Axioline Smart Elements  

Вставные компактные устройства ввода-вывода

Axioline Smart Elements — компактные, вставные и независимые от системы элементы ввода-вывода. Элементы Axioline Smart Elements не вызывают никаких затруднений при проектировании, установке и вводе в эксплуатацию. Ассортимент включает в себя ведущее устройство IO-Link, модули цифровых и аналоговых входов и выходов, модули безопасности для PROFIsafe и другие функциональные модули.

Axioline P: высоконадежная модульная система

Высоконадежная система ввода-вывода  

Высоконадежная система ввода-вывода с возможностью горячей замены

Система ввода-вывода Axioline P гарантирует высочайший уровень эксплуатационной готовности вашего оборудования. Локальная шина с возможностью горячей замены позволяет заменять модули станции ввода-вывода Axioline P без выключения всей системы. Благодаря электромеханической конструкции цокольного модуля шины из станции можно одновременно изымать несколько модулей, не нарушая при этом связь по локальной шине.

Модульный прокси Axioline P обеспечивает прямое соединение сегментов PROFIBUS PA с сетью PROFINET. Различные механизмы резервирования гарантируют высокую отказоустойчивость и надежность процесса.

Inline: больше гибкости

Широкий набор функций Inline гарантирует абсолютную гибкость  

Inline: большой выбор функций и индивидуальная конфигурация с точно необходимым числом каналов

Inline: гибкая многофункциональная система с разнообразными моделями для электрошкафа. Функции автоматизации можно выбрать индивидуально из большого количества модулей ввода-вывода и функциональных клемм для всех распространенных шинных систем и сетей Ethernet.

Узкая конструкция позволяет расширять станцию на минимальном пространстве. Устройства безопасности или вводы-выводы для взрывоопасных зон также легко подсоединяются и интегрируются.

Автономное ведущее устройство IO-Link

Ведущее устройство IO-Link для электрошкафа  

Автономное ведущее устройство IO-Link IP20

Автономное ведущее устройство IO-Link служит для подключения оконечных устройств IO-Link. Дополнительно к ведущему устройству IO-Link можно подключить через цифровые входы до восьми стандартных датчиков.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Система ввода-вывода Axioline F

Особенности и возможности системы ввода-вывода Axioline F


Быстрое и простое объяснение особенностей системы ввода-вывода Inline

Узнайте больше об особенностях и возможностях системы ввода-вывода Inline.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close