Назад к обзору

История и разработка

Одной из распространенных во всем мире систем полевой шины является INTERBUS. Она выполняет две задачи в сфере систем автоматизации. С одной стороны, INTERBUS передает данные между ПЛК (программируемый логический контроллер), программными контроллерами или, например, системами управления роботов. С другой стороны, система соединяет исполнительные элементы, датчики, устройства управления и приводы в поле.

Признанный стандарт

Логотип INTERBUS  

Стандартизированная система полевой шины INTERBUS

Для ориентированного на технологические процессы решения в сфере автоматизации быстрая по времени передача данных (< 5 мс) между устройствами управления и полевыми устройствами имеет огромное значение. INTERBUS передает эквидистантные по времени сигналы, обеспечивая высокий уровень безопасности передачи данных.

Система INTERBUS является собственной разработкой компании Phoenix Contact. Она доступна в сфере систем автоматизации с 1987 года. С тех пор открытая система заняла прочное место в качестве системы последовательной передачи данных в сфере датчиков и исполнительных элементов.

INTERBUS – это стандартная система полевой шины: Она стандартизирована согласно европейскому стандарту EN 50254, международному стандарту МЭК 61158 и национальному стандарту DIN 19258.

Микросхемы протокола INTERBUS

Микросхемы протокола INTERBUS  

Микросхемы протокола INTERBUS

Микросхемы протокола INTERBUS являются важнейшими электронными конструктивными элементами в рамках системы INTERBUS. В плате контроллера INTERBUS и в модулях INTERBUS они выступают в качестве устройств сопряжения.

Из-за различных требований к системе INTERBUS компания Phoenix Contact разработала серию собственных микросхем протокола:

  • Решения для платы контроллера INTERBUS (микросхема протокола ведущего устройства )
  • Решения для модулей INTERBUS (микросхема протокола ведомого устройства )

Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • История и разработка