Технологические компоненты безопасности МЭК 61508

 ПО для технологических компонентов безопасности МЭК 61508

Безопасная программная технология

Положитесь на сертифицированную технологию безопасности для эффективных процессов разработки в системах безопасности.

Сделайте ставку на программные технологические компоненты от Phoenix Contact. От небольших контроллеров безопасности до комплексных установок обеспечения безопасности: наши программные компоненты покрывают весь спектр систем безопасности в соответствии с МЭК 61508 для SIL 2 и SIL 3.

Преимущества для вас

  • Простота применения системы программирования МЭК 61508-SIL 3 благодаря удобным интуитивным функциям
  • Производительные и безопасные решения в области управления благодаря системами времени исполнения ПЛК согласно МЭК 61508-SIL 3 с очень быстрой обработкой нативного кода
  • Небольшие затраты на разработку и высочайшая надежность благодаря сертифицированным программным компонентам МЭК 61508-2010 до SIL 3 (TÜV Rheinland и IFA)
  • Минимальные затраты на разработку и сертификацию программ-приложений благодаря программированию в зоне действия секторных стандартов
  • Разработка безопасных специфических для производителя контроллеров при помощи комплекта разработчика ПО (SDK)

Технологические компоненты безопасности МЭК 61508

Обзор технологических компонентов безопасности  

Масштабируемое и сертифицированное ПО для безопасных систем

Безопасные программируемые системы и системы времени исполнения от Phoenix Contact позволяют производителям безопасных контроллеров разрабатывать системы в соответствии с требованиями МЭК 61508.

Сертифицированные программные компоненты покрывают весь спектр систем безопасности в соответствии с МЭК 61508 для SIL 2 и SIL 3: от небольших контроллеров безопасности до комплексных установок обеспечения безопасности.

Вы создаете и обрабатываете собственный машинный код, который соответствует используемой архитектуре ЦПУ. Это позволяет разрабатывать чрезвычайно быстрые контроллеры безопасности или использовать недорогие микроконтроллеры.

Система программирования SAFEPROG (SIL 3)

Язык функциональных блоков SAFEPROG  

Язык функциональных блоков SAFEPROG (FBS)

Безопасная программируемая система SAFEPROG разработана специально для соответствия требованиям техники безопасности SIL 3 в отношении обслуживания и функциональности. Безопасное программирование на ПК обеспечивается благодаря большому количеству предупредительных мер и мер по распознаванию ошибок. Ясное и четкое обозначение функций безопасности и функциональных блоков, а также небезопасных переменных повышают безопасность.

При помощи SAFEPROG вы создадите систему безопасности, соответствующую МЭК 61131, с функциональными блоками, схемой контактов или в виде структурированного текста (ST) на языке ограниченных переменных (LVL). Так вы экономите затраты на разработку и сертифицирование благодаря программированию в контексте секторного стандарта.

Скачать демо-версию программы

Чтобы перейти в раздел загрузки демо-версий программного обеспечения SAFEPROG, нажмите следующую кнопку.

SAFEGRID — параметрирование с определенной заранее логикой безопасности

Скриншот SAFEGRID  

Инструмент для параметрирования устройств с определенной заранее логикой безопасности

Безопасные приводы, многофункциональные реле безопасности или датчики безопасности являются типичными областями применения для задач параметрирования. При этом безопасное параметрирование должно соответствовать требованиям SIL 3, начиная с интерфейса пользователя и заканчивая обработкой параметров.

Подходящим инструментом для данных приложений является SAFEGRID, интегрируемый в качестве компонента в программные приложения. Параметры безопасности могут задаваться индивидуально в любом формате через описания устройств.

 

SAFEGRID является составной частью нашей системы программирования безопасности SAFEPROG. Таким образом постоянно гарантируется совместимость параметрируемых устройств безопасности и программируемых контроллеров безопасности.

Автоматическое конфигурирование с сертифицированными элементами PLCopen

Логотип PLCopen Safety  

Сертифицированные функциональные блоки безопасности PLCopen для технологий безопасности

Проектирование и сертификация машины или установки существенно упрощается благодаря использованию стандартизированных и сертифицированных функциональных блоков безопасности.

В сочетании с безопасной системой программирования компания Phoenix Contact предлагает библиотеку с 20 сертифицированными функциональными блоками в соответствии со спецификацией безопасности PLCopen, часть 1, с дополнениями части 3. Она охватывает все важные функции безопасности, такие как аварийный останов, защитная дверь, двухпозиционное управление, контроль внешних устройств, переключатель режимов работы. Другие функции безопасности могут быть запрограммированы в определенных пользователем функциональных блоках. В наличии также дополнительные функциональные блоки спецификации Часть 4, дополнение для прессов.

Система времени исполнения SAFEOS (SIL 3)

Коробка с ПО, система времени исполнения SAFEOS  

Разнообразная архитектура — технологическая платформа безопасности производства Phoenix Contact

Безопасная система времени исполнения SAFEOS основана на двухканальной, разнообразной и высокопроизводительной архитектуре. Благодаря независимому от производителя сертифицированию её можно использовать для приложений SIL 2 и SIL 3 на различных архитектурах ЦПУ с операционной системой или без неё. SAFEOS можно использовать как в конфигурируемом коммутационном устройстве безопасности с ограниченным потреблением ресурсов, так и в высокопроизводительном контроллере безопасности или в устройстве управления роботом.

  • Масштабирование системы времени исполнения SAFEOS упрощает интеграцию безопасного контроллера.
  • Большое разнообразие позволяет применять одно- или двухканальные устройства.

Комплект разработчика ПО SAFEOS (SIL 3)

Коробка с ПО, безопасный КРПО  

Простая разработка безопасных специфических для производителя контроллеров

Быстрая и простая разработка устройств и решений для обеспечения безопасности играет все большую роль. При этом важно масштабирование технологических компонентов. Спектр применения охватывает простое в обслуживание параметрирование функций безопасности при помощи миниконтроллеров или приводов, а также свободно программируемые контроллеры безопасности для машиностроения, производства комплексного оборудования и робототехники.

При разработке контроллеров, устройств и систем безопасности вы сокращаете затраты на разработку при помощи сертифицированных программных компонентов, поскольку они могут быть интегрированы сразу.

Safety Alliance — открытая платформа для систем безопасности

Логотип Safety Alliance  

Лидер в сфере технологий для систем безопасности в пределах Safety Alliance

Ведущие производители систем автоматизации, поставщики технологий и решений, специалисты в области функциональной безопасности и поставщики услуг объединились для продвижения на рынке, развития и поддержки открытой технологической платформы.

В основе платформы Safety Alliance лежит технология от Phoenix Contact. Вместе мы предлагает открытый стандарт, продукцию и услуги для ведущих решений в области безопасности.

Так производители устройств и поставщики решений могут разрабатывать индивидуальную продукцию на базе стандартизированных и сертифицированных технологических компонентов не зависимых от производителя. Благодаря этому упрощается применение функциональных систем безопасности.

Сертифицированные знания и опыт

ПО Phoenix Contact более 30 лет поставляет ведущие программные технологии для систем автоматизации. Начиная с 2000 года мы разрабатываем ПО для обеспечения безопасности. Наш процесс разработки программных компонентов безопасности был сертифицирован TÜV Rheinland в соответствии с МЭК 61508:2010. Сертификаты TÜV Rheinland и Института защиты труда (IFA) вы найдете на странице «Паспорта и сертификаты».

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close