Технологические компоненты контроля МЭК 61131

Технологические компоненты контроля МЭК 61131

Производительный инжиниринг

Ускорьте процесс разработки при помощи открытой архитектуры и готовых компонентов.

Сделайте ставку на программные технологические компоненты от Phoenix Contact. С системами программирования и времени исполнения МЭК 61131 от Phoenix Contact производители технологий автоматизации получают инструмент для разработки индивидуальных контроллеров.

Преимущества для вас

  • Простая разработка и ввод в эксплуатацию, а также простота тестирования ваших специальных решений автоматизации благодаря интуитивному управлению и удобным дополнительным функциям
  • Производительные решения управления благодаря системам времени исполнения с быстрой обработкой кода
  • Гибкость применения благодаря вариантам изделий для различных классов применения
  • Специфические уникальные характеристики благодаря адаптируемым и расширяемым программным компонентам
  • Возможность разработки специфических для производителя контроллеров при помощи комплекта разработчика ПО (SDK)

Технологические компоненты МЭК 61131

Технологическая платформа МЭК 61131  

Модульная, масштабируемая и многосторонняя — технологическая платформа МЭК 61131

Системы программирования МЭК 61131 MULTIPROG и высокопроизводительные системы времени исполнения МЭК 61131 ProConOS embedded CLR (eCLR) являются двумя превосходно согласованными программными компонентами, при помощи которых вы можете разработать общую систему, соответствующую требованиям МЭК 61131.

Вы создаете и обрабатываете собственный машинный код, который соответствует используемой архитектуре ЦПУ. Это позволяет разрабатывать экстремально быстрые решения управления или использовать недорогие микроконтроллеры.

Система программирования МЭК 61131

Система программирования МЭК 61131 в коробке  

MULTIPROG — подходящий инструмент разработки для любых требований

Система программирования МЭК 61131 MULTIPROG является центральным инструментом при разработке приложений автоматизации. Наряду с функцией программирования она предлагает широкий спектр дополнительных интеллектуальных функций, помогающих программисту при разработке, тестировании и вводе в эксплуатацию своего приложения.

MULTIPROG обеспечивает постоянное сохранение обзора. Она заботится об администрации проекта и помогает при управлении полевыми шинами, сетями и периферийными компонентами.

Система времени исполнения МЭК 61131

Система времени исполнения МЭК 61131 в коробке  

ProConOS eCLR — ядро высокопроизводительных решений управления

Установка системы времени исполнения ProConOS embedded CLR (eCLR) превращает как стандартное аппаратное обеспечение, так и специфические встроенные платформы в экстремально производительные контроллеры МЭК 61131. Она поддерживает многозадачность и работу в реальном времени, очень быстра и соответствует МЭК 61131. ProConOS embedded CLR может устанавливаться почти на любое аппаратное обеспечение.

Системы времени исполнения ProConOS уже в течение более 30 лет успешно используются в автоматизации. В наличии варианты для различных задач автоматизации.

Скачать демо-версию программы

Чтобы перейти в раздел загрузки демо-версий программного обеспечения МЭК 61131 Control, нажмите следующую кнопку.

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close