Модульные корпуса ICS

Модульные корпуса ICS

Они еще никогда не были такими разнообразными

Модульные корпуса для электроники ICS для устройств IoT завтрашнего дня.

Вернуться к Корпуса для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Модульные корпуса ICS

Показать все продукты в этой категории

Решения на базе модульной системы корпусов ICS учитывают самые разнообразные требования, предъявляемые к современным автоматизированным устройствам. Воспользуйтесь преимуществами системы корпусов, независимо от размера, типа используемых разъемов и наличия шинных соединителей для несущей рейки.

Преимущества для вас

  • Гибкие возможности использования благодаря унифицированной системе и уникальному модульному принципу технологии присоединения
  • Стандартизированные разъемы, например RJ45, USB, D-SUB и антенные гнезда в качестве системных компонентов
  • Оптимальное использование пространства, а также выбор конструкций, цветов и маркировки
  • 8-контактные шинные соединители для несущей рейки с параллельными и последовательными контактами для простой связи между модулями

Универсальный принцип модульности

Корпуса различной ширины, высоты и глубины  

Универсальный принцип модульности

Модульная система корпусов ICS обеспечивает высокую степень масштабируемости, с учетом предъявляемых требований:

  • ширина 20 мм и 25 мм,
  • высота 77,5 мм, 100 мм и 122,5 мм,
  • глубина 87,5 мм, 110 мм и 132,5 мм.

Встроенная технология присоединения

Корпуса ICS с различной встроенной технологией присоединения  

Встроенная технология присоединения

Серия ICS обладает уникальной на рынке модульной технологией присоединения:

  • RJ45, DSUB, USB и антенные гнезда
  • Разъемы на печатную плату, рассчитанные на штекерную технологию подключения корпусов серии ICS
  • Соединительный штекер с винтовым зажимом или зажимом push-in с тремя или четырьмя контактами с шагом 5,0 мм

Оптимальное использование пространства и универсальность

Возможность комплектации корпуса ICS  

Оптимальное использование пространства и универсальность

Благодаря универсальности корпус ICS позволяет реализовать технически сложные решения в ограниченном пространстве:

  • Место под две платы с временем установки за несколько секунд
  • Ширина корпуса 25 мм обеспечивает больше пространства, например, для реле и электролитических конденсаторов
  • Выбор конструкции, цветов и маркировки

Восьмиконтактный шинный соединитель для несущей рейки

8-контактный шинный соединитель для монтажной рейки  

Шинные соединители для монтажной рейки, обеспечивающие гибкие возможности использования корпуса ICS

8-контактный шинный соединитель для несущей рейки повышает гибкость использования корпуса ICS:

  • Простой принцип соединения отдельных корпусов ICS между собой при помощи 8-контактных шинных соединителей для несущей рейки с последовательными и параллельными контактами

Оптическая индикация сигналов

Оптоволоконный кабель в принадлежностях  

Оптоволоконный кабель в принадлежностях

Оптоволоконные кабели HS LC для корпусов электроники доступны в различных исполнениях. По желанию мы также предлагаем необходимые услуги по обработке корпусов для электроники.

  • Оптоволоконные кабели оптимально соответствуют корпусам для электроники
  • Простой монтаж на печатной плате при помощи прессовочной втулки ​
  • Устойчивость к электростатическим разрядам

О модульных корпусах Phoenix Contact

Модульные корпуса защищают печатные платы и позволяют реализовать оптимальное решение. При этом они экономят место, время и деньги. Воспользуйтесь многочисленными возможностями выбора в нашем широком ассортименте изделий. Воспользуйтесь преимуществами наших безопасных, долговечных и усовершенствованных корпусов для (полу-)промышленных устройств. Наши корпуса позволяют оптимально использовать место благодаря различной ширине и высоте корпусов.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги


Модульные корпуса для электроники серии ICS

Основа устройств IoT завтрашнего дня


Квалификация и многое другое

Окунитесь в наш мир штекерных соединителей и корпусов для электроники.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close