Гибридные клеммы

Гибридные клеммы

Два в одном

Одна клемма — два способа подключения. Воспользуйтесь преимуществами подходящего способа.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

  • Список гибридных клемм
    Гибридные клеммы

    Гибридные клеммы сочетают две технологии подключения в одной клемме: зажим push-in и винтовой зажим.

Искать в Гибридные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Комбинируйте типы присоединения, чтобы воспользоваться преимуществами при подключении в электрошкафу или в полевых условиях: при помощи гибридных клемм Phoenix Contact.

Преимущества для вас

  • Соответствие требованиям как внутренней, так и внешней разводки благодаря различным возможностям подсоединения в одной клемме
  • Свободный выбор технологии подключения благодаря возможностям комбинирования
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Создание структур под конкретное приложение благодаря аналогичной форме проходных и заземляющих клемм
  • Простота и безопасность в эксплуатации благодаря четкому обозначению коммутационного положения
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Клемма для шкафов управления

Интеллектуальное комбинирование с гибридными клеммами  

Интеллектуальное комбинирование с гибридными клеммами

Вы хотите использовать разные способы подсоединения на внутренней и внешней стороне распределительного шкафа? Мы предлагаем гибридные клеммы — интересное и практичное решение, отвечающее вашим требованиям.

Выберите подходящую комбинацию
с зажимом push-in и винтовым зажимом.

Клеммные потенциальные блоки

Компактные клеммы для распределения потенциалов  

Компактные клеммы для распределения потенциалов

Компактная клемма для распределения потенциалов открывает большое количество возможностей применения:

  • подача питания через проверенный временем, не требующий обслуживания винтовой зажим 35 мм²,
  • возможность электромонтажа отводов без инструмента посредством простого и быстрого зажима push-in.

Разделительные клеммы для измерит. трансформаторов

Гибридные клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов  

Гибридные клеммы с размыкателем для измерительных трансформаторов

Разделительные клеммы для измерительных преобразователей обеспечивают удобство формирования всех необходимых испытательных схем во вторичных цепях преобразователей тока. И в этом случае также можно воспользоваться комбинациями типов присоединения: push-in для подключений внутри электрошкафа и универсальный винтовой зажим для внешнего трансформатора.

Принадлежности:
① короткозамкнутый штекер с изоляцией KSSI...
② гнездо для щупа тестера PSBJ 6-T...
③ коммутационная перемычка с изоляцией SCBI 10-8,15...
④ короткозамкнутый штекер KSS...