Гибридные пускатели электродвигателей — независимые

Гибридные пускатели электродвигателей — независимые

Умная коммутация и надежная защита

Эффективность затрат благодаря выбору функций с учетом потребности

Вернуться к Пускатель электродвигателя

Категории

Искать в Гибридные пускатели электродвигателей — независимые

Показать все продукты в этой категории

Компактные гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Эти устройства находят применение везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает в себя прямые и реверсивные модели с функциями аварийного останова, защиты двигателей и др.

Преимущества для вас

  • Узкая конструкция и уменьшение занимаемого места: монтажная ширина всего 22,5 мм
  • Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки
  • Увеличение срока службы до 10 раз благодаря щадящему режиму переключения с гибридной технологией пускателей CONTACTRON
  • Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
  • Надежное отключение благодаря встроенной функции обеспечения безопасности до SIL 3 и PL e

Гибридные пускатели с защитой от короткого замыкания

Защита от короткого замыкания

Гибридные пускатели CONTACTRON относятся к типу II согласно МЭК/EN 60947-4-2. Это значит: защита людей, машин и установок, в т. ч. при коротком замыкании. Для дальнейшей эксплуатации необходимо лишь заменить предохранители. Коммутационный аппарат снова готов к работе.

Монтажный адаптер для общей токопроводящей шины

Монтажный адаптер для общей токопроводящей шины

Гибридные пускатели обладают гибкими возможностями монтажа при помощи адаптера. Это предоставляет вам множество преимуществ:

  • Монтаж непосредственно на DIN-рейку или общую токопроводящую шину
  • Надежное отключение отводов двигателя
  • Надежное отключение сетевого напряжения путем простого извлечения коммутирующего аппарата из монтажного адаптера, для проведения ремонтных или сервисных работ