Гибридные пускатели электродвигателей — модульные

Модульные гибридные пускатели электродвигателей

Простой способ обеспечения функциональной безопасности

Модульные гибридные пускатели обеспечивают высокую степень готовности оборудования и просты в обращении.

Вернуться к Пускатель электродвигателя

Категории

Искать в Гибридные пускатели электродвигателей — модульные

Показать все продукты в этой категории

CONTACTRON pro — новая серия продукции Phoenix Contact, отличающаяся простотой интеграции в системы обеспечения безопасности и обладающая возможностью модульного расширения. В основу системы положена гибридная технология, обеспечивающая функциональную безопасность, высокую степень готовности оборудования и простоту в обращении.

Преимущества для вас

  • Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному реле защиты
  • Высокая готовность оборудования благодаря гибридной технологии, обеспечивающей 10-кратное увеличение срока службы
  • Экономия на разводке и снижение расходов благодаря простому в обращении шинному соединителю для установки на монтажную рейку
  • Надежная обратная связь по состоянию двигателя с помощью релейного модуля.

Простое групповое отключение

Простое групповое отключение

Предвключенное реле защиты обеспечивает безопасный останов подключенных электродвигателей после срабатывания аварийного выключателя, с эффективностью защиты до уровня PLe. Модули с сертификатом TÜV гарантируют функциональную безопасность.

Высокая степень готовности оборудования

Высокая степень готовности оборудования

Десятикратное увеличение срока службы благодаря гибридной технологии CONTACTRON: узнайте, что такое по-настоящему высокая готовность оборудования, которую дарит сочетание неизнашиваемой полупроводниковой технологии и надежной релейной техники.

Простота применения

Простота применения

Экономия на разводке и снижение расходов благодаря шинному соединителю для установки на монтажную рейку: воспользуйтесь преимуществами простого ввода сигнальных линий (питание 24 В, заземление и сигнал разрешения) и расширения контактами обратной связи.

Надежная обратная связь

Надежная обратная связь

Дополнительная обратная связь по состоянию электродвигателя, на которую можно положиться: с помощью опционального релейного модуля вы можете получать надежную информацию о состояниях двигателя — например, о текущем направлении вращения.

Подробное описание CONTACTRON pro

Подробное описание Contactron pro

С помощью шинного соединителя для установки на монтажную рейку можно без лишних расходов на разводку реализовать групповое отключение всех последующих гибридных пускателей в случае аварийного останова.

Дополнительно может быть организовано питание всех модулей от основного источника электроснабжения системы. Опциональный модуль обратной связи позволяет контролировать состояние электродвигателей из диспетчерской.