Назад к обзору

Надежная защита

Гибридные пускатели и защита от короткого замыкания

Встроенный предохранитель  

Четыре функции и встроенный предохранитель

Гибридные пускатели CONTACTRON относятся к типу II согласно МЭК/EN 60947-4-2.

Это значит: защита людей, машин и установок – также и при коротком замыкании. Для дальнейшей эксплуатации необходимо лишь заменить предохранители, после чего устройство снова готово к работе.

Гибкий монтаж

Монтаж на несущей рейке  

Гибкость благодаря монтажному адаптеру

Гибридные пускатели гибко монтируются при помощи монтажного адаптера. Это дает Вам множество преимуществ:

  • Монтаж на DIN-рейку или токосборную шину
  • Надежное отключение отводов двигателя
  • Надежное отключение сетевого напряжения – путем простого извлечения коммутирующего устройства из монтажного адаптера, для проведения ремонтных работ или работ по техническому обслуживанию

Интеллектуальное комбинирование

Гибридные пускатели CONTACTRON  

Быстрая и компактная разводка

Подсоедините гибридный пускатель к SmartWire- DT™. Так Вы сократите затраты на разводку и выиграете за счет упорядоченных и компактных электротехнических шкафов.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321