Гибридный пускатель электродвигателя

Интеллектуальное включение двигателей

Интеллектуальное включение двигателей

Компактные гибридные пускатели обеспечивают быстрое и надежное включение и реверс электродвигателей.

Вернуться к Электронные коммутационные устройства и управление электродвигателем

Категории

Искать в Гибридный пускатель электродвигателя

Показать все продукты в этой категории

Вам необходимо современное прочное и надежное управление двигателем с продолжительным сроком службы? Гибридные пускатели двигателя CONTACTRON объединяют до четырех функций в одном устройстве: пуск двигателя, реверсирование, защита двигателя от перегрузки и аварийный останов. Наряду со стандартными устройствами для параллельной разводки в наличии варианты для подсоединения в сеть, которые можно интегрировать в среду полевой шины.

Преимущества для вас

  • Узкая конструкция и меньше занимаемого места: монтажная ширина всего 22,5 мм
  • Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и возможности подключения к SmartWire-DT™
  • Увеличение срока службы в 10 раз благодаря щадящему переключению с гибридной технологией пускателей CONTACTRON
  • Простая интеграция управления двигателем в распространенные шинные системы через шлюзы IFS
  • Надежное отключение благодаря встроенной функции обеспечения безопасности до SIL 3 и PL e

Обзор ассортимента продукции CONTACTRON

Обзор ассортимента продукции

CONTACTRON (IFS)

[1] Шлюз:

Для интеграции в среду полевой шины. Позволяет объединять в сеть до 32 участников. Наряду с преобразованием протокола и координацией участников он служит в качестве интерфейса передачи данных вышестоящему контроллеру.

[2] Гибридный пускатель двигателя CONTACTRON:

Компактные гибридные пускатели CONTACTRON обеспечивают быстрое и надежное включение и реверсирование двигателей. Различные исполнения обеспечивают наличие выбора устройства в соответствии с потребностью. Наряду со специальными вариантами с коротким замыканием в наличии также сетевые устройства для применения в среде полевой шины.

[3] Устройство управления электродвигателем CONTACTRON:

Устройство управления двигателем поможет распознать критические состояния нагрузки для оптимальной защиты двигателя и механических частей установки.

[4] Система INTERFACE (IFS):

Система INTERFACE состоит из устройств, которые могут быть соединены между собой через шинный соединитель, устанавливаемый на монтажную рейку (T-BUS). Обычная параллельная разводка не требуется, так вы сокращаете затраты на разводку.

Пускатели CONTACTRON на основе гибридной технологии

Технология CHM  

Износостойкое переключение благодаря гибридной технологии пускателей CONTACTRON

Гибридная технология пускателей CONTACTRON объединяет износоустойчивые полупроводниковые устройства и высокопрочные релейные элементы.

Комбинация с микропроцессорным управлением обеспечивает щадящее переключение и значительно снижает нагрузку на релейные контакты. Поэтому срок службы гибридных пускателей почти в 10 раз больше, чем у механических пусковых устройств.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321