Сверхкомпактные реле защиты

Сверхкомпактные реле защиты с шириной от 6 мм

Безопасность от 6 мм

Новая грань размера: сверхкомпактные реле защиты обладают полной функциональностью при минимальной монтажной ширине.

Вернуться к Реле защиты

Категории

Искать в Сверхкомпактные реле защиты

Показать все продукты в этой категории

PSRmini — самые узкие реле защиты на рынке. Имея ширину всего 6 мм и 12 мм, они гарантируют высочайший уровень безопасности благодаря контактам с принудительной коммутацией. При этом обусловленная потребностями конструкция, включающая в себя более одной цепи активации, гарантирует высокую гибкость вашей системы — без ограничения мощности.

Преимущества для вас

  • Экономия места до 70 % без потери производительности благодаря релейной технологии собственной разработки
  • Максимальная безопасность и готовность благодаря контактам с принудительной коммутацией
  • Оптимизация соотношения «цена – выгода» при конструировании систем, включающих в себя более одной цепи активации
  • Широкая область применения благодаря обширному ассортименту продуктов, совместимых с самыми разнообразными датчиками сигналов
  • Допуски к эксплуатации на всех мировых рынках

Реле защиты для нового стандарта подъемных механизмов

Реле защиты PSR-MC37 серии PSRmini  

Реле защиты PSRmini для нового стандарта подъемных механизмов EN 81-20

С 01.09.2017 устройства управления лифтами должны соответствовать требованиям нового европейского стандарта EN 81-20. Новое предписание требует наличия световой завесы на дверях любых лифтов. Также были увеличены расчетные параметры воздушных зазоров и путей утечки тока для безопасных цепей. Новые реле защиты PSR-MC37 серии PSRmini соответствуют повышенным требованиям по безопасности. Надежный коммутационный аппарат шириной всего 22,5 мм используется для безопасного шунтирования переключателей дверей и заграждений.

Модульные решения для машиностроения

PSRmini в электрошкафу  

Функции обеспечения безопасности при оптимальном использовании места

Будучи машиностроителем, вы знакомы с динамикой и требованиями вашего рынка. Огромное значение на нем имеют системы обеспечения безопасности. Это в значительной степени определяется различными нормами и директивами.

С PSRmini вы можете разрабатывать новые концепции безопасности, которые принесут вам массу преимуществ:

  • Оптимальное использование места в электрошкафу
  • Высокая степень готовности и совместимость с компонентами оборудования
  • Множество допусков к эксплуатации на мировых рынках

Релейная технология Phoenix Contact

Релейная технология Phoenix Contact  

Базовое реле с принудительно управляемыми контактами

Основным компонентом реле защиты является базовое реле нашей собственной разработки с контактами с принудительной коммутацией. Инновационная релейная технология Phoenix Contact обеспечивает максимальную безопасность и имеет ряд технологических преимуществ:

  • Высокая коммутационная способность до 6 А
  • Максимальная степень готовности благодаря двойному диагностическому контакту

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


PSRmini

Проверенная предохранительная техника шириной всего 6 мм.


Релейная технология от PHOENIX CONTACT

Экстремальная производительность при минимальной монтажной ширине.

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close