Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения

Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения

Новый стандарт для перерабатывающей промышленности

Реле сопряжения для гальванической развязки и регулировки мощности.

Вернуться к Безопасные реле сопряжения

Категории

Искать в Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения

Показать все продукты в этой категории

PSRmini — самые узкие реле сопряжения на рынке. Используйте гальваническую развязку для усиления цифровых сигналов и защиты вашей системы. Контакты с принудительной коммутацией обеспечивают возможность простой и быстрой диагностики. Это позволяет сократить периоды простоя в ходе проведения запланированных работ по техобслуживанию.

Преимущества для вас

  • Экономия места до 70 % без потери производительности благодаря новым релейным технологиям собственной разработки
  • Простое и быстрое проверочное испытание благодаря контактам с принудительной коммутацией
  • Установка во взрывоопасных зонах (до зоны 2) благодаря обширному пакету сертификатов
  • Быстрый и безошибочный ввод в эксплуатацию при помощи системной разводки

Сверхкомпактные безопасные реле сопряжения PSRmini для обрабатывающей промышленности

PSRmini в электрошкафу с конечным носителем Termination Carrier  

В сочетании с PSRmini конечный носитель Termination Carrier обеспечивает уникальную плотность монтажа в электрошкафу.

В обрабатывающей промышленности предъявляются особые требования к простоте интеграции и надежности применяемых систем и компонентов. 

Поэтому мы хотим представить вам наши сверхкомпактные безопасные реле безопасности для гальванического разделения цепей и согласования мощности:

Мы предлагаем сертифицированные по SIL модули сопряжения для систем аварийного отключения и защиты от пожара и утечки газа, соответствующие специфике применяемых систем управления процессами и требованиям отрасли.

Релейная технология Phoenix Contact

Релейная технология Phoenix Contact  

Базовое реле с принудительно управляемыми контактами

Основным компонентом реле защиты является базовое реле нашей собственной разработки с контактами с принудительной коммутацией. Инновационная релейная технология Phoenix Contact обеспечивает максимальную безопасность и имеет ряд технологических преимуществ:

  • Высокая коммутационная способность до 6 А
  • Максимальная степень готовности благодаря двойному диагностическому контакту

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


PSRmini

Проверенная предохранительная техника шириной всего 6 мм.


Релейная технология от PHOENIX CONTACT

Экстремальная производительность при минимальной монтажной ширине.

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close