Назад к обзору

Коммутация цепей малой мощности

Применение

Уровнемер  

Датчики регистрируют уровень заполнения

Малые мощности в основном характерны для слаботочных сигнальных цепей, подключаемых ко входам устройства управления. Речь идет, например, о датчиках приближения или уровня заполнения, используемых в автоматизированных процессах в качестве сигнализаторов.

Проблема
При регистрации сигналов датчиков для передачи контроллеру используются низкие нагрузки. При этом коммутационный ток в выходной цепи составляет всего несколько миллиампер.

Вследствие воздействия окружающей атмосферы на контактах образуются слои оксида или сульфида. Они слои вызывают повышение контактного сопротивления. При более высоких коммутационных токах данные слои уничтожаются возникающей световой дугой, так что надежность коммутации не страдает. При низких нагрузках коммутационный ток недостаточно силен для возникновения световой дуги. По этой причине через определенное время надежная коммутация становится невозможной.

Решение

График приложения: Регистрация и передача сигналов устройству управления  

Регистрация и передача сигналов устройству управления

Для данных областей применения используются реле с позолоченными контактами. Золото представляет собой трудно реагирующий элемент. Оно не реагирует, например, с частицами серы, находящимися в окружающем воздухе, так что сульфидный слой не образуется. Поэтому при помощи позолоченных контактов достигается постоянно низкое переходное сопротивление контактов. Благодаря данным качествам обеспечивается надежная коммутация низких нагрузок.
 
Преимущества для Вас

  • Надежная коммутация благодаря реле с позолоченными контактами
  • Простая технология подключения на Ваш выбор: винтовые, пружинные разъемы или соединения Push-In
  • Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам

Изделие
Phoenix Contact предлагает релейные модули с позолоченными контактами. Они обознаются добавочным кодом AU в названии артикула.